Publier vos produits
Bathroom Fans EA
BVN

Bathroom Fans EA

4.4 sur 5 étoiles4.4(30 Avis)
Traduit par Google,
Le ventilateur axial BVN pour salles de bains peut être installé au mur ou au plafond. L'unité est un ventilateur d'extraction fabriqué en plastique ABS.
Spécification
  • Tehes Series fans are silent, decorative, energy-saving fans that can be easily installed on walls, windows or ceilings that can make air discharge from indoor to outdoor directly or into short circular ducts. It is ideal for a cost-effective ventilation solution for small spaces.
Spécifications techniques
  • Réference unique.EA
  • Famille de produitsBathroom Fans
  • Groupe de produitsAxial
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)149
  • Largeur (mm)149
  • Profondeur (mm)91
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)0.52
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique