Publier vos produits
Bench Block

Bench Block

Traduit par Google,

J'imagine des espaces urbains où les meubles et autres éléments se subordonnent et soulignent le caractère du lieu, plutôt que de devenir le numéro principal. Mon ambition est que Block puisse contribuer à un environnement de parc ou de place dans l'équilibre et le repos. Un banc fiable avec des dimensions puissantes et des détails soignés qui résistent à notre climat et ont une longue durée de vie. Block est une banquette à profondeur d'assise simple ou double destinée à la fois à l'extérieur et à l'intérieur.

Spécifications techniques
  • Réference unique.block-small
  • Famille de produitsBlock
  • Groupe de produitsBench
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)470
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)45
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
  • Description de l'Uniclass 2015Benches