Publier vos produits
Plant Vessel Cross

Plant Vessel Cross

Traduit par Google,

Le vaisseau se cambre vigoureusement et se ferme vers le haut pour assurer la stabilité et exposer le motif de manière appropriée. Je m'associe à un réseau de rues dans une ville plus ancienne, d'autres voient des branches, des systèmes racinaires et des tresses.

Spécifications techniques
  • Réference unique.cross
  • Famille de produitsCross
  • Groupe de produitsPlant Vessel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)620
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)48
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Description de l'Uniclass 2015Plant containers