Publier vos produits
Sofa Joy

Sofa Joy

Traduit par Google,

Tout le monde porte une feuille d'un canapé de parc, avec une forme très traditionnelle. Pourtant, je pensais qu'il pourrait être mis à jour. En partie parce que c'était amusant, et en partie parce que les canapés traditionnels ne sont pas toujours fonctionnels. Il s'est avéré que les lignes directrices sur le handicap étaient très fructueuses. En plus du fait que le canapé fonctionne pour plus de personnes, il est devenu une nouvelle expression personnelle.

Spécifications techniques
  • Réference unique.joy_sofa
  • Famille de produitsJoy
  • Groupe de produitsSofa
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)860
  • Largeur (mm)1700
  • Profondeur (mm)620
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)40
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sofas