Publier vos produits
Sofa Jujol

Sofa Jujol

4.5 sur 5 étoiles4.5(15 Avis)
Traduit par Google,

Réfléchir sur l'origine et l'histoire des meubles est extrêmement inspirant. C'est dans cet esprit que j'ai créé Sofa Jujol - avec ses nervures étroites et ses extrémités moulées, il devient un archétype dans le jardin et le parc. Le canapé porte le nom de l'assistant et collaborateur de Gaudi, Josep Maria Jujol. Il était l'un des premiers recycleurs et un expert, entre autres. stucs et forgeage. Jujol en est l'exemple. derrière la plupart des décorations du Parc Guell de Barcelone.

Spécifications techniques
  • Réference unique.jujol
  • Famille de produitsJujol
  • Groupe de produitsSofa
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)830
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireBois
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sofas