Publier vos produits
Easy Chair Piccolo

Easy Chair Piccolo

Traduit par Google,

Joël a dit : - Nous devrions avoir un petit et joli meuble d'assise qui convient à l'assise de courte durée. J'ai commencé à penser à des endroits comme l'arrêt de bus, le magasin ou le pas de la porte, quelque chose qui ne prend pas trop de place et qui offre un moment de repos, suffisamment petit et flexible pour être placé là où il faut. Au bout d'un moment, je suis resté coincé pour un petit croquis avec une extrémité moulée dans de belles dimensions qui, avec trois planches, une pour le dossier et deux pour l'assise, devient un meuble d'assise aux petites dimensions que je trouve nouveau et intéressant. La technologie de moulage nous a donné la possibilité d'affiner des détails tels que les accoudoirs, l'ancrage au sol et le placement des vis, etc.

Spécifications techniques
  • Réference unique.piccolo_easy-chair
  • Famille de produitsPiccolo
  • Groupe de produitsEasy Chair
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
  • Description de l'Uniclass 2015Easy chairs