Publier vos produits
Plant Vessel Små Blom

Plant Vessel Små Blom

Traduit par Google,

La série Blom est basée sur une idée où plusieurs sections sont réunies en une seule unité. Le principe nous donne alors des cormorans et des réunions qui donnent à la forme un caractère distinctif et avec le dessus lourd, le sol et les plantes sont maintenus en place et donnent la stature. Je me suis efforcé d'obtenir une forme organique de caractère de coquille. Blom est un cache-pot généreux avec une bonne hauteur. Små Blom a une zone de plantation généreusement développée par rapport à la base et à la hauteur et est destinée à la fois au jardin de la villa et à l'entrée de l'hôtel, du restaurant et du magasin.

Spécifications techniques
  • Réference unique.sma-blom
  • Famille de produitsBlom
  • Groupe de produitsPlant Vessel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)530
  • Largeur (mm)740
  • Profondeur (mm)740
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)27
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Description de l'Uniclass 2015Plant containers