Publier vos produits
Plant Vessel Sofiero

Plant Vessel Sofiero

Traduit par Google,

En 1994, Byarums Bruk a reçu une demande de l'administration du parc à Helsingborg, si nous pouvions fabriquer un certain nombre de récipients végétaux en fonte d'aluminium en forme de sable selon un modèle en faïence, disponible chez Sofiero. Ce navire a été conçu par le prince héritier Gustaf Adolf, futur roi Gustaf VI Adolf. Le produit a été mis en production, et l'est encore aujourd'hui.

Spécifications techniques
  • Réference unique.sofiero
  • Famille de produitsSofiero
  • Groupe de produitsPlant Vessel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)650
  • Largeur (mm)790
  • Profondeur (mm)790
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)84
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Description de l'Uniclass 2015Plant containers