Publier vos produits
Eversky 500-1100

Eversky 500-1100

EVERSKY™, centrale double flux décentralisée autorégulée, échangeur contre courant haute efficacité. Destinée à des installations pièce par pièce. Particulièrement adapté en rénovation, ne nécessite aucun réseau : salles de classe, crèches, bureaux et commerces.
La centrale EVERSKY™ repose sur 4 innovations brevetées pour plus de performances et de simplicité d'installation:
Châssis support breveté pour une installation simple et rapide
Panneaux amovibles breveté pour une manutention sécurisée et un large choix de configurations des flux d'air
Système de volets internes breveté permettant l’isolement de la centrale avec l’air extérieur en cas d’arrêt
Charnières mobiles et articulées ouvrant par le dessous pour maintenance aisée et accès rapide aux filtres et à l’ensemble des composants de la centrale.
Equipée en standard d'une régulation EASY, communicante en MODBUS, BACNET ou WEB (choix sur site).
Moteur EC à attaque directe.
Dispositif CLEARDUST™ / Double étage de filtration sur Air neuf pour une Haute Qualité d'Air Intérieur.
Conforme à l'ErP2018.
Débit de 100 à 1 100 m3/h

Spécification
  • EVERSKY™, centrale de récupération d’énergie décentralisée autorégulée, pour des applications pièces par pièces, haute efficacité (90%).
    Communicante MODBUS, BACNET ou WEB.
    Structure autoportante, enveloppe double peau RAL9010 extérieure isolée avec laine minérale 25mm M0 haute densité (60 kg/m3).
    Equipée d’un échangeur aluminium à contre-courant certifié EUROVENT, de filtres F7 (air neuf) et M5 (reprise) montés sur glissière étanche (double filtration sur air neuf en option pour F7+M5/F9), bypass 100% motorisé pour free-cooling et night-cooling, 4 sondes intégrées.
    Déclinée en 4 versions (FIRST, SMART, PREMIUM, INFINITE), la centrale EVERSKY™ peut intégrer une batterie de préchauffage électrique ainsi qu’une batterie de chauffage électrique ou à eau.
    Panneaux amovibles brevetés pour de nombreuses configurations des flux d'air.
    Fixation au plafond en saillie ou semi-encastrée simple et rapide grâce au châssis support breveté.
    Trappes internes breveté pour isolement en cas d'arrêt.
    Charnières mobiles et articulées breveté ouvrant par le dessous.
    Données acoustiques disponible sur notre logiciel de sélection SOFTWAIR™ et validée par le laboratoire Peutz selon essaie N°A 4400-2E-RA-001.
    Ventilateurs à roue libre et moteurs EC très basse consommation.
    Interrupteur cadenassable et commande LCD dans compartiment régulation « EASY™ ».
    Piquages à joint double lèvres pour garantir l’étanchéité des réseaux (ATEC CSTB n° 13-224-V2).
    Fonction sécurité incendie permettant le contrôle des ventilateurs de soufflage et de reprise
    Bac à condensats intégré et incliné avec une pente de 2% pour une installation aisée.
    Gamme 100% PLUG&PLAY.

Spécifications techniques
  • Réference unique.eversky-500-1100
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsEVERSKY
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code ETIMEC011286
  • Nom ETIMHeat recovery unit

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique