Publier vos produits
SILVERTOP™
SILVERTOP™
SILVERTOP™
SILVERTOP™

    SILVERTOP™

    SIVLERTOP®, centrale double flux CONTRE COURANT autorégulée, très haute efficacité (>90%), haut rendement, pour des applications tertiaires et industrielles en ventilation et récupération d'énergie.
    Installation intérieure 
    en locaux techniques exigus.
    Compacte avec piquages circulaires sur le dessus
    Equipée en standard d'une régulation EASY, communicante en MODBUS, BACNET ou WEB
    Ventilateurs roue libre, moteur EC à entraînement direct, à courant continu
    Conforme à l'ErP2018
    Echangeur certifié EUROVENT AAHE
    Débit de 250 à 5 500 m3/h

    Spécification
    • SILVERTOP®, centrale de récupération d’énergie autorégulée compacte, communicante MODBUS, BACNET ou WEB, haute efficacité supérieure à 90% (EN 308).
      Equipée d’un échangeur CONTRE COURANT certifié EUROVENT. 
      Enveloppe double peau RAL7035 extérieure isolée avec laine minérale 50mm M0 haute densité (60 kg/m3), épaisseur 25mm pour modèles 500 et 800. 
      Piquages à joint double lèvres pour garantir l’étanchéité des réseaux (ATEC CSTB n° 13-224-V2).
      Installation intérieure au sol ou en placard technique.
      Filtres F7 (air neuf) et G4 (reprise) montés sur glissière étanche.
      Echangeur contre courant équipé d'un bypass100% modulant pour fonction free-cooling et night-cooling (sauf SEASON).
      La régulation EASY gère le fonctionnement et les performances , via les sondes de température intégrées des fonctions suivantes : FREE COOLING, FREE HEATING, RECUPERATION DE FROID, RECUPERATION DE CHAUD, NIGHT COOLING et SECURITE INCENDIE
      Moto-ventilateurs plug fan EC très basse consommation. 
      Interrupteur cadenassable et commande à distance tactile sauf pour la version SEASON équipée de 2 potentiomètres. 
      Déclinée en 4 finitions (SEASON, FIRST, PREMIUM, INFINITE) la centrale SILVERTOP® peut intégrer une batterie de chauffage électrique ou à eau.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.silvertop
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsSILVERTOP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-09
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
    • Classification IFCDispositif de Traitement du Débit
    • Nom UNSPSCAir circulation and parts and accessories
    • Code UNSPSC401016
    • Code Uniclass 2015Ss_65
    • Description de l'Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Fans
    • Numéro OmniClass23-33 00 00
    • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit