Publier vos produits
THERMOVER™
THERMOVER™

    THERMOVER™

    THERMOVER®, centrale de traitement d’air double flux à haute performance énergétique avec récupération d’énergie active et système thermodynamique, réversible. 
    Equipée d'un échangeur certifié EUROVENT AARE. 
    Communication MODBUS. 
    La centrale THERMOVER® peut également assurer la production d'ECS (kit hydraulique optionnel).
    Débit de 600 à 5000 3/h

    Spécification
    • THERMOVER® est une centrale de traitement d'air double flux avec récupération d'énergie et système thermodynamique réversible pour des locaux tertiaires et industriels. 
      Son motoventilateur à courant continu avec commutation électronique (EC) répond à la directive ErP/2009/125/EC. 
      La régulation EASY à affichage digital intégré est communicante en MODBUS RS485.
      La THERMOVER® peut fonctionner en mode PRESSION CONSTANTE ou DEBITS CONSTANTS. Le choix de la modulation se fait sur site, à la mise en route. 
      Associée à notre régulateur de zone WONDEROOM®, la modulation de débit à pression constante LOBBY® permet une mise en oeuvre multizones du bâtiment qui est assuré d'être énergiquement performant.
      La fonction FEE® permet une gestion optimale des températures toute saison, de façon autonome et automatique par la régulation EASY®. Suivant les cas, la fonction FEE® permet des gains énergétiques de plus de 40%. 
      Les versions MUST et GENIUS de la THERMOVER® sont conçues pour assurer, en plus du traitement d'air actif été/hiver, la production d'ECS. En option, un ballon (200, 300 ou 500l) tampon haute performance peut être proposé. 
      Solution éconologique® très basse consommation répond aux exigences de la directive ErP2009/125/EC, aux critères d'économie d'énergie de la RT2012 et aux principes de l'efficacité active des bâtiments (EN 15232).
      Echangeur rotatif à vitesse variable certifié EUROVENT. 
      Essais validés par le CETIAT suivant EN13141-7 et EN14511

    Spécifications techniques
    • Réference unique.thermover
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsTHERMOVER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
    • Classification IFCDispositif de Traitement du Débit
    • Nom UNSPSCAir circulation and parts and accessories
    • Code UNSPSC401016
    • Code Uniclass 2015Ss_65
    • Description de l'Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Fans
    • Numéro OmniClass23-33 00 00
    • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique