Publier vos produits
SR Series Infrared Heaters - Harsh Environment
SR Series Infrared Heaters - Harsh Environment
SR Series Infrared Heaters - Harsh Environment
    Calcana

    SR Series Infrared Heaters - Harsh Environment

    Traduit par Google,

    Les radiateurs infrarouges de la série SR de Calcana sont tout simplement le meilleur choix pour chauffer pratiquement n'importe quel bâtiment à espace ouvert. Offrant des performances sans précédent et une qualité supérieure, le système au gaz Calcana utilise 30 à 40 % moins de carburant que les appareils de chauffage à air pulsé. Sans courants d'air et silencieux, les radiateurs infrarouges réchauffent les objets plutôt que l'air. La série SR est la plus grande et la plus puissante gamme de radiateurs infrarouges commerciaux disponibles. Choix des entrepreneurs pour la facilité d'installation, la facilité d'entretien et l'assistance en usine, la série SR est inégalée en termes de conception, de performances et de qualité.

    Il existe une différence.

    La conception supérieure du réflecteur à 8 côtés est la plus grande et la mieux construite de l'industrie. Des matériaux robustes assurent l'intégrité structurelle de toutes les installations. La tête de brûleur totalement fermée est accessible sans outils ; un exemple parfait des nombreuses fonctionnalités "faciles pour l'installation". La construction sophistiquée réduit la dilatation et le bruit de fonctionnement, et garantit des années de plaisir sans problème.

    Leader de l'industrie en matière de faible dégagement par rapport aux exigences combustibles

    Avec certaines des exigences de dégagement les plus faibles de l'industrie, la série SR peut être installée en toute sécurité là où d'autres appareils de chauffage ne le peuvent pas . L'agencement et les conceptions d'usine garantissent que votre système infrarouge atteint des performances optimales. Veuillez contacter l'usine pour plus d'informations sur nos services de conception.

    Spécification
    • Harsh Environment Heater Features

      • Uses 30-40% less energy than conventional heating systems
      • Quiet, draft-free operation
      • Melts snow and ice from vehicles, and keeps the floor warm and dry
      • Vents through the wall, or through the roof
      • Low clearance to combustible requirements
      • Available in natural gas or propane
      • Inputs from 40,000 to 200,000 BTU’s/Hr
      • Heavy-duty construction, with anti-walk reflector design (will not shift or twist during expansion and contraction)
      • 3-Try Direct Spark Ignition system, with 100% safety shut off
      • Approved for indoor and outdoor use

      Numerous applications include:

      • Warehouses
      • Car washes
      • Aircraft hangers
      • Agricultural facilities
      • Fire Stations
      • Manufacturing facilities
      • Loading docks
      • Automotive service facilities
      • Greenhouses
      • Arenas
      • Indoor tennis facilities
      • Anywhere requiring efficient comfortable heat

      Optional Equipment:

      • Side reflectors
      • Sidewall vent kit
      • 90 degree elbow kit
      • 180 degree U-Bend kit
      • All stainless steel construction
      • Available stainless steel burner tube upgrades
    Spécifications techniques
    • Réference unique.harsh-environment-heaters
    • Famille de produitsHeaters
    • Groupe de produitsHarsh Environment Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCSpace heaters
    • Code UNSPSC40101819
    • Code Uniclass 2015Ss_60_40
    • Description de l'Uniclass 2015Space heating and cooling systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiant Heating Units
    • Numéro OmniClass23-33 15 25 13
    • Titre OmniClassInfrared Plate HVAC Heaters
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment