Publier vos produits
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
    Calcana

    PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade

    Traduit par Google,

    Les chauffages de terrasse les plus sophistiqués pour la terrasse du 21e siècle sont arrivés ! Qu'est-ce qui en fait le meilleur? Simple… ça marche. Il fait ce qu'il est censé faire : il garde les gens sur la terrasse ou la terrasse au chaud, quoi qu'il arrive ! Produisant de l'énergie au gaz sous forme d'ondes infrarouges, ce radiateur réchauffe le patio en tournant un interrupteur - une performance qui a été qualifiée de "un pas en avant de la magie". Créez une zone fumeurs chaleureuse et confortable, augmentez votre saison de repas en plein air de 70 % et faites-le en beauté ! Calcana Industries est dans le domaine du chauffage des salles à manger et fumeurs extérieurs… vous permettant de servir plus de clients et d'augmenter vos profits !

    • Jusqu'à 75 000 BTU de capacité avec un coût de carburant de moins de 75 ¢ par heure
    • Contrôle de la chaleur variable de 50 à 100 % de capacité
    • Les radiateurs n'occupent aucun espace au sol
    • Montage mural ou au plafond disponible, applications couvertes ou non couvertes

    Les radiateurs de style champignon inefficaces et défectueux sont maintenant remplacés dans les patios des restaurants et des pubs par des radiateurs de patio extérieurs infrarouges nettement meilleurs. Avec les chauffe-terrasses infrarouges de Calcana, les sources de chaleur sont à l'écart, n'occupant pas d'espace précieux au sol. Ils sont plus efficaces avec du carburant, utilisant soit du propane, soit du gaz naturel. La couverture thermique est beaucoup plus large, ce qui signifie que tout le patio est chauffé.

    Spécification
    • Outdoor Patio Heaters Features

      • Easy to operate, just flick the switch
      • No pilot lights!
      • Patented Variable heat settings
      • Low clearance to combustible requirements
      • Sleek, architectural design
      • Available in natural gas or propane
      • Inputs from 40,000 to 75,000 BTUs/Hr
      • Heavy-duty construction, with anti-walk reflector design(will not shift or twist during expansion and contraction)
      • 3-Try Direct Spark Ignition system, with 100% safety shut off
      • Virtually maintenance free
      • Certified to 40F weather conditions
      • Wind/weather proof enclosed burner chamber
      • Effective in snow/ice melt applications

      Numerous applications include:

      • Restaurant Patios
      • Residential Patios / Decks
      • Golf course / Driving ranges
      • Night Club / Bar line-ups
      • Ski Lift areas
      • Doorman / Valet areas
      • Smoking areas
      • Swimming Pool / Hot Tub areas
      • Anywhere people gather outside

      Optional Equipment:


      Spécifications techniques
      • Réference unique.patio-heaters-HO-MG
      • Famille de produitsHeaters
      • Groupe de produitsPatio Heaters
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2020-07-15
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
      • Classification IFCAppareil de chauffage
      • Nom UNSPSCSpace heaters
      • Code UNSPSC40101819
      • Code Uniclass 2015Ss_60_40
      • Description de l'Uniclass 2015Space heating and cooling systems
      • Code CSI MasterFormat 201423 83 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Radiant Heating Units
      • Numéro OmniClass23-33 15 25 13
      • Titre OmniClassInfrared Plate HVAC Heaters
      • Code CSI UniFormat IID3090
      • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment