Publier vos produits
AngleMix™  Angle-Style ThermoStatic Mixing Valve - NA Market
Caleffi

AngleMix™ Angle-Style ThermoStatic Mixing Valve - NA Market

Traduit par Google,

Le mitigeur thermostatique Caleffi AngleMix™ série 520 est utilisé dans les systèmes de production d'eau chaude sanitaire et se monte facilement sur le dessus des chauffe-eau. La sortie de température mixte est en ligne avec l'entrée d'eau chaude, ce qui facilite le raccordement sans problème et réduit l'espace requis pour l'installation. L'AngleMix maintient la température de sortie souhaitée de l'eau mitigée fournie à une valeur de consigne constante compensant les fluctuations de température et de pression de l'eau chaude et froide entrante. Le mitigeur dispose également d'une fonction d'arrêt thermique qui fonctionne en cas de panne d'alimentation en eau froide à l'entrée. Également disponible en tant que corps uniquement, pour une grande variété de connexions d'extrémité commandées séparément, la conception du corps de style angle offre une dynamique des fluides améliorée pour de meilleures performances et réduit la main-d'œuvre et les matériaux d'installation, éliminant un coude de tuyauterie dans les installations typiques. La vanne est conforme à la norme NSF/ANSI 372, faible teneur en plomb, telle que certifiée par ICC-ES. Conforme aux normes ASSE 1017, CSA B125.3, UPC, IPC, Low Lead Laws et répertorié par ICC-ES pour une utilisation conformément aux codes de plomberie américains et canadiens.

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour. Un guide d'instructions de contenu Revit s'y trouve également pour aider à comprendre ce qu'il y a dans la famille Revit et comment sélectionner les différentes options disponibles. Pour l'AngleMix, les vannes à bille d'isolement et les extensions de tige peuvent être sélectionnées dans Revit pour une, deux ou trois connexions. Le débit et les chutes de pression peuvent être simulés dans les paramètres mécaniques.

Spécification
  • Adjustment temp range: 95° - 150°F
    Max working pressure (static): 150 psi
    Max working pressure (dynamic): 75 psi
    Max inlet temp: 195°F
    Gauge scale: 30° - 210°F
    Min flow for optimum performance: 0.5 gpm (0 gpm with recirculation)
    Compliance with the following codes: IPC, IRC, UPC and NPC for use in accordance with the U.S. and Canadian plumbing codes
    Compliance with the following standards:
    ASSE 1017
    CSA B125.3
    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and Safety Code 116875 S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law Maryland's Lead Free Law Hb.372 Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated. A Revit Content Instruction Guide can be found there as well to aid in understanding what is in the Revit family
    and how to select various available options.
    For the AngleMix, isolation ball valves and stem extensions can be selected within Revit
    for one, two or three connections. Flow and Pressure Drops can be
    simulated in Mechanical parameters.

Spécifications techniques
  • Réference unique.520-AngleMix
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-05
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary appliance systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING