Publier vos produits
SinkMixer™ 3-way Scald Protection Point-of-Use Thermostatic Mixing Valve
Caleffi

SinkMixer™ 3-way Scald Protection Point-of-Use Thermostatic Mixing Valve

Traduit par Google,

Le mitigeur thermostatique Caleffi SinkMixer™ garantit aux utilisateurs

protégé contre les conditions de température de l'eau bouillante dans les applications

comme les éviers et les toilettes. Le SinkMixer est particulièrement important dans les hôpitaux,

écoles et maisons de retraite, où un contrôle précis de la température de l'eau

est essentielle pour la sécurité des personnes vulnérables. Conformément à

Normes de sécurité des produits américaines et canadiennes, la vanne fonctionne pour

contrôler et limiter la température de l'eau de sortie mélangée jusqu'à 120 ºF. Dans le

en cas de panne d'alimentation en eau froide, la vanne réduira rapidement le débit de sortie

pour éviter les risques de brûlures dues aux fluctuations de l'alimentation en eau chaude

conditions. Le SinkMixer est équipé de clapets anti-retour intégrés sur les deux

entrées d'alimentation pour éviter les conditions de flux croisés.

Le SinkMixer est disponible en deux configurations : 3 ports et 4 ports. Le 3 ports

la configuration compacte est conçue pour les installations à tube unique

où seule une eau tempérée singulière est fournie à l'appareil. Le robinet à 4 ports

la configuration est destinée aux appareils nécessitant à la fois des sources chaudes et froides

sans nécessiter de T en laiton ou de tuyauterie supplémentaire. La configuration à 3 ports

comprend un kit de raccords à compression pour les applications de tuyaux durs, tandis que le

La configuration à 4 ports est livrée avec un support de montage et un port froid en option

Kit de bouchons de port et de raccords à compression pour installations de tuyaux rigides.

La famille Caleffi SinkMixer est conforme à la norme ASSE 1070/ASME A112.1070/

Exigences de performance de la norme CSA B125.70 pour la limitation de la température de l'eau

appareils. Certifié et répertorié par ICC-ES, PMG File 1358. Conforme à

exigences relatives aux matériaux à faible teneur en plomb et sans plomb de la NSF/ANSI/CAN 61 et

NSF/ANSI/CAN 372 pour une utilisation dans les systèmes d'eau potable. Certifié et homologué

par ICC-ES, PMG File 1512 et PMG File 1360 respectivement. Certifié

pour une installation et une utilisation conformes aux normes UPC, IPC, NRC et NPC

codes de plomberie. Certifié et répertorié par ICC-ES, PMG File 1358

Spécification
  • 521204A

    Scald Protection point of use 3-port thermostatic valve certified to ASSE 1070, NSF/ANSI 372-2011 Drinking Water Systems

    Components-Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water, California Health and Safety Code 116875 S.3874, and

    NSF/ANSI/CAN 61-2018, Drinking Water System Components – Health Effects. Threaded 3/8” compression connection. Low-

    lead forged brass body (<0.25% Lead content). Polysulfone shutter. Seal in Peroxide-cured EDPM. Stainless steel spring.

    Maximum working temperature 195 °F (90 °C). Setting range from 95–120 °F (35–50 °C). Tolerance of ±3 °F (±2 °C).

    Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Maximum unbalanced dynamic supply pressure 2:1. Tamper-proof setting lock

    and check valves on the inlets.

Spécifications techniques
  • Réference unique.521204A
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-11-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011374
  • Nom ETIMCentral mixing tap
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary appliance systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves