Publier vos produits
AutoFill™ Automatic Filling Valve 553 - NA Market
AutoFill™ Automatic Filling Valve 553 - NA Market
    Caleffi

    AutoFill™ Automatic Filling Valve 553 - NA Market

    Traduit par Google,

    La vanne de remplissage automatique est un dispositif composé d'un détendeur à siège compensateur, d'un indicateur visuel de réglage de la pression du système, d'un filtre d'entrée, de pièces internes anticalcaire, d'une vanne d'arrêt (bouton rond en bas) et d'un clapet anti-retour. Il est installé sur la tuyauterie d'arrivée d'eau dans les systèmes de chauffage étanches et sa fonction principale est de maintenir la pression du système à une valeur définie, en se remplissant automatiquement d'eau selon les besoins. La vanne est préréglable, ce qui signifie qu'elle peut être réglée sur la valeur de pression souhaitée avant la phase de charge du système. Après l'installation, pendant la phase de remplissage ou d'appoint, l'alimentation en eau s'arrêtera lorsque la pression réglée sera atteinte. Cette vanne se remplit 50 % plus rapidement que les autres vannes. Il n'y a pas de leviers à actionner ni de valve à fermer. Pré-assemblé avec le clapet anti-retour de la série 573, l'AutoFill™ Combo dispose d'un évent atmosphérique, conçu pour protéger les systèmes d'eau potable contre le retour, causé par le siphonnage ou la contre-pression, des fluides contaminés. La série 573 a été spécifiquement certifiée selon les normes CSA B64.3 et ASSE 1012.

    Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

    Spécification
    • Pre-adjustable, automatic filling valve. Anti-scale with visual system  pressure setting indicator. Complete with manual shut-off valve, strainer and check valve. Brass body. Max inlet pressure: 230 psi Max working temp: 150 degrees F Setting pressure range: 3 - 60 psi Preset outlet pressure: 15 psi.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.553A
    • Famille de produitsPLUMBING
    • Groupe de produitsNorth America
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011325
    • Nom ETIMCH refill installation
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Description de l'Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC