Publier vos produits
Testable Reduced Pressure Zone Backflow Preventer 3/4 INCH - NA Market
Caleffi

Testable Reduced Pressure Zone Backflow Preventer 3/4 INCH - NA Market

Traduit par Google,
Disconnecteur à zone de pression réduite testable. Corps en laiton à faible teneur en plomb DZR. Pression de service maximale : 150 psi Température de service maximale : 150 °F Conformité aux codes suivants : IPC, IRC et UPC pour une utilisation conforme aux codes de plomberie américains et canadiens Conformité aux normes suivantes : ASSE 1013 - Performance Requirements for Reduced Pressure Principle Dispositifs anti-refoulement CSA B64.6 - Dispositifs anti-refoulement à pression réduite (RP) NSF/ANSI 372 - Composants du système d'eau potable - Teneur en plomb Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and Safety Code 116875 S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act Vermont Act 193 - La loi sur le plomb dans les fournitures de plomberie La loi sans plomb du Maryland HB.372 Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Spécification
  • The backflow preventer can be used in all plumbing systems where there is danger of the potable water supply system being contaminated. It prevents an accidental reduction in the pressure in the distribution system from causing backflow from contaminated water in user installations. The 574 series RPZ backflow preventer is ICC-ES certified to ASSE 1013 and CSA B64.4. It complies with codes IPC, IRC, NPC and UPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes, and standard NSF/ANSI 372, low lead. Also available in combination with AutoFill™ pre-adjustable automatic filling valves, 1/2" and 3/4" sizes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.57405XA
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 31 11
  • Titre OmniClassBackflow Preventors
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING