Publier vos produits
Commercial Plumbing System - NA Market
Caleffi

Commercial Plumbing System - NA Market

Traduit par Google,

Les systèmes commerciaux de recirculation d'ECS sont le marché cible de ce système (¾" à 3"). Au point de distribution d'eau chaude dans un système de plomberie, le mitigeur électronique maintient une température de consigne contrôlée constante de l'eau mitigée à la sortie. Malgré les variations de perte de charge ou d'utilisation d'eau chaude et froide ou les variations de température d'entrée, le mitigeur de point de distribution contrôle automatiquement la température de l'eau au point de consigne de conception. Une fois que l'eau quitte la salle mécanique, des vannes d'équilibrage thermique modulent le débit pour assurer une température constante dans chacune des boucles de dérivation ou de colonne montante. Chaque vanne d'équilibrage a un bouton de réglage de la température. Les débits modulent plus bas dans chaque ligne de recirculation lorsqu'ils atteignent la température de consigne, réduisant ainsi la perte de chaleur excessive dans la tuyauterie de recirculation. Des mitigeurs au point d'utilisation sont utilisés sur chaque appareil pour éviter les brûlures même pendant un cycle de désinfection. Ce système peut fonctionner avec ou sans intégration de l'automatisation du bâtiment.

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Spécification
  • Caleffi products included:

    LEGIOMIX 6000a
    PresCal 535HA
    PLUMBVENT NA502640A
    TubMixer 5213A
    SinkMixer 5212A
    ThermoSetter 116A
    RPZ Backflow Preventer 574A
    FlowCal+ Balancing Valve 127AFC
    QuickSetter+ Balancing Valve with FlowMeter and Inlet Check Valve 132AFC
    Isolation Ball Valve 290030

Spécifications techniques
  • Réference unique.commercial_plumbing-na_mkt
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2021-12-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers