Publier vos produits
Sloan® 8186 Exposed Sensor Urinal Flushometer

Sloan® 8186 Exposed Sensor Urinal Flushometer

Traduit par Google,

Fonctionnalités

  • Diaphragme en caoutchouc synthétique PERMEX hautement résistant aux chloramines avec dérivation filtrée linéaire et action de nettoyage par vortex
  • Le corps de la vanne, le couvercle, l'embout et la butée de commande doivent être conformes à la classification ASTM des alliages pour le laiton semi-rouge
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de l'ASSE 1037.
  • Bouton d'annulation de courtoisie Flush®
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_sloan-8186
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsUrinal Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011594
  • Nom ETIMElectronic toilet flusher
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Numéro OmniClass23-31 21 13
  • Titre OmniClassWater Flush Urinals
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique