Publier vos produits
PLUMBVENT™ Automatic Air Vent (Lead-free) - NA Market
Caleffi

PLUMBVENT™ Automatic Air Vent (Lead-free) - NA Market

Traduit par Google,

Purgeur d'air automatique de type flotteur conçu pour évacuer l'air de l'eau aux points hauts de la tuyauterie du système de plomberie. Les exemples d'applications incluent les colonnes montantes, les réservoirs de stockage d'eau chaude sanitaire et les entrées de pompe du système de recirculation. Le purgeur d'air automatique est installé en position verticale dans les parties du système où une concentration de poches d'air est à prévoir. Il est fourni complet avec un bouchon hygroscopique de sécurité qui ferme automatiquement l'évacuation d'air en cas de contact avec de l'eau. Cet évent est certifié par ICC-ES comme étant conforme au Code international de la plomberie (IPC), au Code résidentiel international (IRC), au Code uniforme de la plomberie (UPC), au Code national de la plomberie du Canada (NPC). Il est certifié par ICC-ES comme étant conforme aux normes NSF/ANSI/CAN 372-2011, California Health and Safety Code 116875 S.3874 (AB1953) et Vermont S152.

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Spécification
  • Automatic air vent.

    Compatible with plumbing systems.
    Hygroscopic cap (anti-drip).
    Lead-free brass body.

    Max working pressure: 150 psi
    Max discharge pressure: 90 psi
    Max discharge rate: 1.75x10-9 SCFM (50 Nl/min)
    Max working temp: 240°F

    Compliance with the following standards:
    NSF/ANSI/CAN 372 - 2011, Drinking Water System Components
    Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water Act, California Health and Safety Code 116875 S.3874 (AB1953)
    Reduction of Lead in Drinking Water Act and Vermont S152, certified by ICC-ES, file PMG-1360.

Spécifications techniques
  • Réference unique.NA5026
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCVents
  • Code UNSPSC40101503
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING