Publier vos produits
ATENEO
ATENEO
ATENEO
    CALOI

    ATENEO

    3.6 sur 5 étoiles3.6(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Nouveau système conçu pour les espaces multifonctionnels, les salles de cours et les résidences universitaires. Assise et dossier en multiplis de hêtre, ou rembourrés et tapissés. Structure portante peinte RAL 9006. Bureau fixe ou rabattable. Pour le panneau avant de la première rangée. Panier en fil d'acier électrosoudé pour écritoire pliable . Étagère à livres uniquement pour bureau fixe. Passage de câbles à la demande intégré dans la structure
    Spécification
    • ATENEO 2.014 is a new system designed for multifunctional spaces, lecturing areas and university halls. It is a multipurpose system combining seating to desks in 2, 3-seater benches. The writing desk may be chosen fi xed or, according to exigencies, foldable.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ATENEO
    • Famille de produitsMULTIPURPOSE SYSTEM FOR UNIVERSITY
    • Groupe de produitsATENEO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201411 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Broadcast, Theater, and Stage Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 25 13
    • Titre OmniClassTheater and Stage Equipment