Publier vos produits
Camden 30EE Illuminated Exit Switch
Camden 30EE Illuminated Exit Switch

    Camden 30EE Illuminated Exit Switch

    Traduit par Google,

    Les interrupteurs de sortie éclairés CM-30EE sont des commandes de « demande de sortie » (REX) économiques et à haute visibilité. Les boutons sont rétroéclairés en vert avec le texte noir PUSH TO EXIT. Ils sont fournis avec une plaque frontale simple en acier inoxydable de qualité industrielle et des vis inviolables. CM-30EE est fourni avec une minuterie fixe intégrée de 30 secondes.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Voltage: 12/24 VDC 

      Contact Type: SPDT Form 'C' 

      Contact Rating: 10 A @ 30 VDC 

      Switch Type: Momentary 

      Dimensions: 4-1/2" x 2-3/4" x 2-1/2” (114.3mm x 69.85mm x 63.5mm) 

      Std. Finish: US/C 32D 

      Mounting: Single gang in-wall box included

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Camden-30EE-Illuminated-Exit-Switch
    • Famille de produitsDoor
    • Groupe de produitsControls
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.5
    • Largeur (pouces)2.75
    • Profondeur (pouces)2.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
    • Code UNSPSC46171619
    • Code CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 25
    • Titre OmniClassDoor Accessories