Publier vos produits
Monolite circolare

Monolite circolare

Traduit par Google,

Monolithe circulaire CNZ, réalisé par vibrocompression et fraisage CNC pour le façonnage du fond et des entrées.

Convient pour le transport, le changement de direction et/ou de niveau, l'aération et la ventilation des eaux de pluie, des eaux de surface ou des eaux usées, par gravité ou occasionnellement à basse pression, dans des canalisations généralement enterrées.

Elément tronconique en béton avec un diamètre de base interne (800/1000/1200) rétréci au sommet jusqu'à un diamètre de 625 mm, apte à recevoir le support de bagues de regard ou de joints en fonte.

L'élément est doté d'un joint femelle assurant une étanchéité hydraulique parfaite conformément à la norme EN 1917:2004, avec interposition d'un joint en élastomère ou en butyle. L'intérieur de l'élément est percé de trous non traversants permettant l'installation de marches antidérapantes.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Monolite-circolare
  • Famille de produitsManufatti in cemento
  • Groupe de produitsPozzetti e chiusini
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-06-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers