Le support arqué 0570 (réf. 0570) fait partie de la collection de 30 supports ajustables Royal Corinthian : des profils adaptables à toutes les dimensions, contrairement aux dimensions fixes du catalogue. Ce support arqué complète la gamme de supports arqués de Royal Corinthian, associant également une face inférieure incurvée à un retour de console, mais il est référencé par le fabricant comme un profil « arqué » distinct. À l’instar du support arqué, il convient aux façades et porches d’inspiration méditerranéenne, coloniale espagnole et Tudor, ainsi qu’aux ouvertures nécessitant une silhouette cintrée. La référence 0570 est l’un des 5 modèles de supports arqués de la collection de 30 supports ajustables Royal Corinthian, aux côtés des références 0520, 0545, 0548 et 0562.
Comme les autres pièces de la collection de 30 supports, cet article est fabriqué en PVC cellulaire et dimensionné sur mesure pour s'adapter à chaque ouverture, poteau ou débord grâce à l'outillage CNC interne de Royal Corinthian. Le fabricant réalisant ses propres moules, aucune dimension standard n'est publiée dans le catalogue ; il est donc nécessaire de demander directement à Royal Corinthian les dimensions spécifiques à votre projet, ainsi que le poids et le délai de livraison. Ce produit en PVC est imputrescible, incassable, résistant aux insectes et peut être laissé brut ou peint sur place pour s'harmoniser avec les moulures environnantes. La visserie n'est pas fournie et doit être choisie en fonction du support (ossature bois, maçonnerie ou acier) et de la charge à supporter. Les instructions d'installation générales de Royal Corinthian présentent les méthodes de fixation recommandées pour sa gamme de supports et consoles composites.
Les fichiers Revit (RFA) et AutoCAD (DWG/PDF) gratuits pour l'article n° 0570 sont disponibles sans inscription chez Royal Corinthian, au même titre que le reste de sa gamme de consoles et de corbeaux. Ils peuvent être téléchargés depuis les pages « Dessins CAO des consoles » et « Famille Revit des consoles » du fabricant. L'équipe d'architectes de Royal Corinthian est à votre disposition pour vous accompagner dans le dimensionnement et la spécification de votre porche, avant-toit ou poutre. Cet article est souvent associé aux colonnes, corniches et garde-corps en PVC du fabricant pour une façade composite harmonieuse.
Tous les produits architecturaux composites Royal Corinthian sont fabriqués aux États-Unis et bénéficient d'une garantie à vie du fabricant contre la pourriture, les fissures et les dommages causés par les insectes.