Publier vos produits
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
    Capdell

    A Collection - Armchair

    Traduit par Google,
    Le design A-COLLECTION de Fran Silvestre, est né de la relation entre deux éléments. D'une part, le cadre métallique structurel composé d'un profil carré minimal avec une géométrie orthogonale qui assure la stabilité de la pièce. D'autre part, la géométrie organique du châssis en bois apporte confort et ergonomie à la pièce. Peut-être que s'asseoir en touchant du bois porte chance.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A-collection_462R
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique