Publier vos produits
Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series

Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series

4.8 sur 5 étoiles4.8(12 Avis)
Traduit par Google,
  • Volume d'air : 30 - 3215 cfm
  • SP maximum : 0,28" wg. @ densité d'air standard

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
  • Norme de protection arrière OSHA.
  • Moteur de 115 volts totalement fermé.
  • Volet intégré.
  • Complètement assemblé pour une installation facile.
  • Les volets sont constitués d'un cadre galvanisé avec des lames en aluminium.
  • Les hélices de 7" à 18" sont construites avec des pales en aluminium avec un centre en acier plaqué.
  • Les hélices 24" sont toutes galvanisées.
  • Spécifications techniques
    • Réference unique.captiveaire-005
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsAxial Fans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Code Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Description de l'Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 00 00
    • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC