Publier vos produits
Discover, Carpet Tile Collection
Discover, Carpet Tile Collection
Discover, Carpet Tile Collection
Discover, Carpet Tile Collection

    Discover, Carpet Tile Collection

    Traduit par Google,

    Faites un voyage de découverte et écrivez votre propre histoire.

    Au fil du temps, les explorateurs ont déterré l'histoire, découvert des civilisations anciennes et découvert la beauté de notre passé. Dans chaque coin de la Terre se cache une histoire à découvrir. Les structures patinées du passé créent une beauté et une intrigue intemporelles dans chaque monument . Les artisans locaux tissent une riche tapisserie à découvrir à travers chaque artisanat unique.

    Spécification
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Discover
    • Famille de produitsCarpet
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-12-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilité de la région

    Asie