Publier vos produits
Luna tapis et moquette
Luna tapis et moquette
Luna tapis et moquette
Luna tapis et moquette
Luna tapis et moquette
Luna tapis et moquette
Luna tapis et moquette
Luna tapis et moquette
Luna tapis et moquette
Luna tapis et moquette

    Luna tapis et moquette

    4.3 sur 5 étoiles4.3(9 Avis)
    Luna est un pari pour l'environnement fabriqué à partir du nylon des filets de pêche récupérés dans l'océan. Il s'agit d'un tapis au look vintage, moderne, avec une texture totalement aléatoire de coupe et une grande douceur au toucher. Il rappelle des fibres naturelles comme la soie ou le tencel mais avec une exception, il a des performances bien supérieures aux tissus traditionnels tant en facilité de nettoyage qu'en utilisation, ce qui rend ce modèle de tapis idéal pour les hôtels et les boutiques. Disponible en 12 couleurs, vous pouvez choisir celle qui correspond le mieux à ce que vous souhaitez transmettre
    Spécification
    • - Utilisation comme moquette ou tapis sur mesure - Tissé sur métier Wilton avec finition en tip-shear - Composition : Nylon recyclé ECONYL® - Poids total approximatif : ± 2,800 g/m² - Largeur maximale : Jusqu'à 4 mètres Certifications du produit : - Usage commercial léger avec classe d'usage 23, 31 (EN 1307) - Certification ignifuge CFls1 (EN 13501-1) - Adapté pour une utilisation avec chauffage par le sol (TOG 0,77) - Comportement antistatique (ISO 6356) - Durabilité : Conforme aux normes pour les bâtiments certifiés LEED (EQC 4.3) et BREEAM
    Spécifications techniques
    • Réference unique.luna_carpet_rug
    • Famille de produitsLuna
    • Groupe de produitsCarpets and Rugs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Numéro OmniClass23-15 17 17
    • Titre OmniClassCarpet Flooring