Publier vos produits
BETON carreau en céramique
BETON carreau en céramique
BETON carreau en céramique
BETON carreau en céramique
BETON carreau en céramique
BETON carreau en céramique

    BETON carreau en céramique

    Beton est la collection de Casalgrande Padana en grès effet ciment aux tons neutres et aux délicats rendus spatule destinée aux revêtements de sols et aux revêtements muraux. Elle est en mesure d’interpréter différents styles : de l’atmosphère caractéristique des lofts au style urbain à la décoration scandinave, moderne ou contemporaine.

    Spécification
    • Grès cérame effet ciment pour des espaces contemporains et épurés.

      Formats: 75,5x151-75,5x75,5-37,5x75,5-60x60-30x60

      Épaisseur: 9-10mm

      Couleurs:  5 catalogue de couleurs  

      Traitement autonettoyant antibactérien : sur demande

    Spécifications techniques
    • Réference unique.casalgrande-padana-beton-ceramic-tile-Concrete-effect
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsConcrete effect
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-04-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring