Publier vos produits
MARMOKER carreau en céramique
MARMOKER carreau en céramique
MARMOKER carreau en céramique
MARMOKER carreau en céramique
MARMOKER carreau en céramique
MARMOKER carreau en céramique
MARMOKER carreau en céramique
MARMOKER carreau en céramique
MARMOKER carreau en céramique
MARMOKER carreau en céramique

    MARMOKER carreau en céramique

    4.8 sur 5 étoiles4.8(38 Avis)

    La collection Marmoker réinterprète les veines, la brillance et les précieuses couleurs caractéristiques des marbres d'extraction, où chaque dalle est littéralement unique. Grâce à ses caractéristiques techniques élevées et à la vaste gamme de couleurs, de formats et de surfaces, la collection Marmoker de Casalgrande Padana est parfaite pour revêtir avec luxe et élégance les sols et les murs de chaque espace et dans tout type d'architecture. Le vaste choix de textures se décline en dix formats et en trois finitions de surface différentes. Il réinterprète les nuances classiques du marbre en les réactualisant dans un esprit contemporain.

    Spécification
    • Les performances du grès cérame de dernière génération s’associent à l’éclat et aux couleurs précieuses des marbres d’extraction.

      Formats: 60x120-60x60-30x60-90x180-90x90-45x90-120x120-120x240-120x278-160x320

      Épaisseur: 6-6,5-10-12mm

      Couleurs: 33 catalogue de couleurs  

      Traitement autonettoyant antibactérien : sur demande

    Spécifications techniques
    • Réference unique.casalgrande-padana-marmoker-ceramic-tile-Marble-effect
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsMarble effect
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-04-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring