Publier vos produits
PIETRE DI PARAGONE carreau en céramique
PIETRE DI PARAGONE carreau en céramique
PIETRE DI PARAGONE carreau en céramique
PIETRE DI PARAGONE carreau en céramique
PIETRE DI PARAGONE carreau en céramique
PIETRE DI PARAGONE carreau en céramique
PIETRE DI PARAGONE carreau en céramique
PIETRE DI PARAGONE carreau en céramique
PIETRE DI PARAGONE carreau en céramique
PIETRE DI PARAGONE carreau en céramique

    PIETRE DI PARAGONE carreau en céramique

    Le charme des pierres et leur force inépuisable illuminent l’espace de leur beauté tout en dévoilant des traces de mémoires ancrées dans le passé. C’est en s’inspirant de ces suggestions et de ces plus belles images que Casalgrande Padana a donné vie à Pietre di Paragone, la collection qui évoque l’élégance de la pierre naturelle.

    Spécification
    • Dalles en grès cérame effet pierre où le caractère unique et inimitable représente les traits distinctifs des matériaux d’inspiration.

      Formats: 60x120-60x60-30x60-90x180-90x90-49x90-120x120-120x240-120x260-160x320

      Épaisseur: 6,5-9-10-12-20mm

      Couleurs: 10 catalogue de couleurs 

      Traitement autonettoyant antibactérien : sur demande


    Spécifications techniques
    • Réference unique.casalgrande-padana-pietre-di-paragone-ceramic-tile-Stone-effect
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsStone effect
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-04-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring