Publier vos produits
MARTE carreau en céramique
MARTE carreau en céramique
MARTE carreau en céramique
MARTE carreau en céramique
MARTE carreau en céramique
MARTE carreau en céramique
MARTE carreau en céramique
MARTE carreau en céramique
MARTE carreau en céramique
MARTE carreau en céramique

    MARTE carreau en céramique

    3.9 sur 5 étoiles3.9(7 Avis)

    Marte est la collection en grès qui s’inspire de la beauté des marbres naturels. Proposée en 17 variantes de couleurs et en 8 formats différents, la collection Marte enrichit le naturel intense et précieux des surfaces effet marbre à travers une collection riche et variée permettant de composer de nouvelles solutions pour les sols et les murs. Des graphismes à très haute définition et des nuances de couleurs soulignent le caractère unique de chaque détail. Des tons gris et des couleurs intenses allient praticité et beauté où le classicisme instaure un dialogue avec l'architecture contemporaine en donnant vie à de nouvelles expressions de lumière.

    Spécification
    • Formats: 60x120-60x60-30x60-15x60-40x40-30x30-15x15

      Épaisseur: 9,4mm

      Couleurs:  15 catalogue de couleurs  

      Traitement autonettoyant antibactérien : sur demande

    Spécifications techniques
    • Réference unique.casalgrande-padana-marte-ceramic-tile-Marble-effect
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsMarble effect
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-04-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring