Publier vos produits
NEWOOD carreau en céramique
NEWOOD carreau en céramique
NEWOOD carreau en céramique
NEWOOD carreau en céramique
NEWOOD carreau en céramique
NEWOOD carreau en céramique
NEWOOD carreau en céramique
NEWOOD carreau en céramique
NEWOOD carreau en céramique
NEWOOD carreau en céramique

    NEWOOD carreau en céramique

    5.0 sur 5 étoiles5.0(8 Avis)

    Les dalles en grès cérame effet bois de Newood se distinguent par la texture particulièrement fine et les veines incomparables caractéristiques du bois. Grâce à la surface naturelle pour l’intérieur et antidérapante pour l'extérieur, il est possible de revêtir tout type de sol en créant une continuité visuelle avec l'extérieur. La sélection de couleurs raffinée se décline en huit nuances délicates capables de transmettre d'agréables sensations de chaleur tactile et de douceur visuelle. La collection effet bois Newood représente ainsi le choix idéal pour concevoir des espaces modernes, polyvalents et adaptés aux exigences flexibles de l’habitat contemporain.

    Spécification
    • Les dalles en grès cérame effet bois de Newood se caractérisent par leurs nervures si singulières et leur texture particulièrement fine.

      Formats: 60x120-20x120-15x120-45x90-22,5x90-15x90-11x90

      Épaisseur: 9mm

      Couleurs: 8 catalogue de couleurs   

      Traitement autonettoyant antibactérien: sur demande

    Spécifications techniques
    • Réference unique.casalgrande-padana-newood-ceramic-tile-Wood-effect
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsWood effect
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-04-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring