Publier vos produits
PIETRA BAUGE carreau en céramique
PIETRA BAUGE carreau en céramique
PIETRA BAUGE carreau en céramique
PIETRA BAUGE carreau en céramique
PIETRA BAUGE carreau en céramique

    PIETRA BAUGE carreau en céramique

    Les dalles en grès cérame imitation pierre de Pietra Baugè sont proposées en quatre couleurs délicates légèrement nuancées, du beige au sable en passant par les tons gris clair et anthracite. Elles sont enrichies par différents types de motifs, ce qui permet de composer de nombreuses associations, aussi bien pour le revêtement de sol que pour le revêtement mural. Parfaitement équarries et rectifiées et grâce à la surface naturelle pour l'intérieur et antidérapante pour l’extérieur avec une épaisseur de 20 mm, elles sont idéales pour répondre à toute exigence conceptuelle et pour créer une image de continuité entre l’intérieur et l’extérieur. Le tout est destiné au dallage de terrasses, de patios, de vérandas ou de passages sur manteau herbeux ou gravier.

    Spécification
    • Redécouvrir la beauté des couleurs d’une terre ancienne, sublimées par une large gamme de finitions et de surfaces en grès cérame.

      Formats: 90x90-60x60-30x60

      Thicknesses: 9-10-20mm

      Colours:  4 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.casalgrande-padana-pietra-bauge-ceramic-tile-Concrete-effect
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsConcrete effect
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-04-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring