Publier vos produits
R-EVOLUTION carreau en céramique
R-EVOLUTION carreau en céramique
R-EVOLUTION carreau en céramique
R-EVOLUTION carreau en céramique
R-EVOLUTION carreau en céramique
R-EVOLUTION carreau en céramique
R-EVOLUTION carreau en céramique
R-EVOLUTION carreau en céramique
R-EVOLUTION carreau en céramique
R-EVOLUTION carreau en céramique

    R-EVOLUTION carreau en céramique

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)

    R-Evolution de Casalgrande Padana représente le choix idéal pour ceux qui désirent adopter un style urbain ou qui apprécient une atmosphère métropolitaine à la décoration minimaliste et harmonieuse. Une palette originale de dalles en grès cérame s’ajoute aux couleurs classiques évoquant le ciment. Elle est composée de tonalités inédites parfaites pour souligner la créativité et élargir le cadre des domaines d’application : de la construction résidentielle à celle commerciale jusqu'aux revêtements de façades.

    Spécification
    • R-Evolution est la nouvelle collection en grès cérame effet ciment née d’une passionnante recherche sur la matière et sur les couleurs.

      Formats: 60x120-30x120-60x60-30x60-90x180-90x90-45x90

      Épaisseur: 9-10mm

      Couleurs:  12 catalogue de couleurs

      Traitement autonettoyant antibactérien : sur demande


    Spécifications techniques
    • Réference unique.casalgrande-padana-r-evolution-ceramic-tile-Concrete-effect
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsConcrete effect
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-04-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring