Publier vos produits
SPAZIO carreau en céramique
SPAZIO carreau en céramique
SPAZIO carreau en céramique
SPAZIO carreau en céramique
SPAZIO carreau en céramique
SPAZIO carreau en céramique
SPAZIO carreau en céramique
SPAZIO carreau en céramique
SPAZIO carreau en céramique

    SPAZIO carreau en céramique

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)

    Spazio, la collection en grès cérame de Casalgrande Padana, se distingue par des nuances douces et délicates qui évoquent au toucher la texture du ciment. Grâce aux variations de couleurs et aux tons chauds qui la composent, la collection Spazio réinterprète dans un esprit moderne les résines mates et les ciments à effet spatulé. La collection Spazio est proposée en six formats différents et comprend un vaste choix de mosaïques habilement coordonnées entre elles pour guider le concepteur dans l’association optimale entre revêtement de sol et revêtement mural. Elle représente le choix idéal pour ceux qui souhaitent aménager les espaces dans un style minimaliste ou moderne, scandinave, cozy ou urban chic.

    Spécification
    • Dalles en grès cérame effet ciment adaptées à l’aménagement des espaces contemporains.

      Formats: 75,5x151-75,5x75,5-37,5x75,5-60x60-30x60-30x30

      Épaisseur: 9-10-14mm

      Couleurs: 8 catalogue de couleurs 

      Traitement autonettoyant antibactérien : sur demande


    Spécifications techniques
    • Réference unique.casalgrande-padana-spazio-ceramic-tileConcrete-effect
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsConcrete effect
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-04-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring