Publier vos produits
Fink Truss

Fink Truss

4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
Traduit par Google,

Ferme Fink avec plaques extérieures et combinaison 3 en bois lamellé-collé. Disponible en 4 types de fermes : ultra-légère, légère, moyenne et lourde, et disponible en longueurs de 10 à 120 pieds. Veuillez consulter notre brochure produit pour déterminer la taille requise pour votre projet.

Cascadia est un fabricant de fermes en bois lamellé-collé. L'entreprise a conclu un contrat avec Western Wood Structures pour l'aider à développer et à commercialiser ses produits. Cascadia ne remplace ni n'assume la responsabilité du concepteur agréé pour toute structure.

Cascadia et Western Wood Structures n'acceptent la délégation de responsabilité technique que pour les produits fabriqués par Cascadia, à condition que les conditions d'application soient spécifiées par le concepteur agréé, ou par toute autre partie responsable lorsqu'aucun concepteur agréé n'est engagé. Cascadia et Western Wood Structures fournissent des services d'ingénierie pour la conception de leurs produits et ne se substituent pas à un concepteur agréé pour un projet.

Spécifications techniques
  • Réference unique.fink-truss
  • Famille de produitsGlulam Trusses
  • Groupe de produitsGlulam Trusses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireMild Steel
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Charpentes et fermes
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_90
  • Description de l'Uniclass 2015Trusses and lattice frames
  • Code CSI MasterFormat 201406 17 53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shop-Fabricated Wood Trusses
  • Numéro OmniClass23-13 35 19 13 17
  • Titre OmniClassWood Trusses