Publier vos produits
Continuous Truss - Continuous Truss Frames Offers Construction Cost Savings Through Optimal Material use and Reduction of Required Building Heights.

Continuous Truss - Continuous Truss Frames Offers Construction Cost Savings Through Optimal Material use and Reduction of Required Building Heights.

2.8 sur 5 étoiles2.8(9 Avis)
Traduit par Google,
Varco Pruden Buildings, Inc. : Systèmes de charpente

Cadre rigide

Le cadre rigide VP est le système idéal lorsqu'un espace intérieur économique et sans colonne est souhaité. Des portées libres allant jusqu'à 300 pi ou plus sont disponibles, ainsi que des conceptions de crêtes centrées et décentrées et à pente unique. Toutes ces structures économiques à portée libre permettent une flexibilité inégalée dans l'utilisation de l'espace intérieur.


Faisceau continu

Là où les colonnes de support intérieures sont acceptables, comme dans les vastes zones de production ou de stockage, le faisceau continu de VP :

Fournit le plus grand espace au moindre coût par pied carré
Permet une flexibilité totale dans la localisation des colonnes intérieures
Permet n'importe quelle largeur ou hauteur d'avant-toit
Convient aux espaces intérieurs des colonnes de 100' ou plus


Poutre en treillis

Si vos plans de construction nécessitent un espace intérieur dégagé et sans colonne, le cadre de poutre en treillis à âme ouverte de VP offre de longues portées dégagées, ainsi que les avantages des chevrons à âme ouverte.

La conception Web ouverte réduit les coûts de construction grâce à une utilisation optimale des matériaux et à la réduction des hauteurs de construction requises.
Les conduits, le câblage, les systèmes de gicleurs et l'éclairage peuvent être incorporés à travers les fermes.
Les cadres peuvent être conçus avec des colonnes coniques ou droites avec un chevron inférieur incliné ou droit.
La pente du toit peut être aussi faible que 1/4:12.


Ferme continue

La conception à âme ouverte des cadres en treillis continu de VP offre des économies de coûts de construction grâce à une utilisation optimale des matériaux et à la réduction des hauteurs de construction requises.

Les conduits de CVC, le câblage, les systèmes de gicleurs et l'éclairage peuvent être incorporés « dans » les fermes pour maximiser le dégagement sous le chevron.
La conception Web ouverte augmente la visibilité intérieure grâce à une meilleure dispersion de l'éclairage.
Les cadres en treillis continu peuvent également être utilisés avec d'autres systèmes de charpente, y compris les blocs, les charpentes inclinables, les charpentes en acier ordinaires ou en bois.


Unibeam

Le système Unibeam de VP est le meilleur choix d'encadrement lorsque vous voulez des murs latéraux droits et des lignes de plafond dans de petits bâtiments à portée libre jusqu'à 70'.


Pont•Cadre

Deck•Frame est la première solution de support de bâtiment en métal spécialement conçue pour les applications de toiture à membrane. Il combine l'efficacité, la rapidité et l'économie de la construction de systèmes en acier avec la performance esthétique d'un système de toiture à membrane.


Panne en treillis WideBay

Ce système de charpente offre une nouvelle solution de construction pour les baies jusqu'à 60' de large et des profondeurs de 18"-40".

Couvre 70 % des applications traditionnelles de poutrelles à barres
Pèse 16 % de moins par pied que les solives à barres traditionnelles
Peut supporter des charges de neige sur le toit jusqu'à 40 livres par pied carré à un espacement de 5'-0" pour une portée de 60'-0". Le réglage de la portée et/ou de l'espacement peut supporter des charges plus élevées.
Le pont est un angle de 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8".
Les toiles sont des tubes carrés courbés de 1-1/2" x 1-1/2".
Les accords sont des sections spéciales formées par rouleau en 7 tailles.


Construction hybride

Les projets hybrides sont définis par leur besoin d'une structure haute, de capacités de longue portée et d'exigences spécifiques de charge de conception lourde. Chaque projet de construction hybride est évalué sur une base individuelle afin de déterminer la solution la plus économique et la plus efficace.
Spécifications techniques
  • Réference unique.nst31290-04
  • Famille de produitsConstruction
  • Groupe de produitsStructural Frames
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Charpentes et fermes