Vortex Commercial Water Slide, 10' 7" Overall Height, Corkscrew Runway
4.6(15 Avis)
Traduit par Google,
Ce toboggan multi-marchés, à canal ouvert ou fermé, est disponible avec une échelle ou un escalier en colimaçon - vous décidez ! La flexibilité de cette glissière est parfaite pour les applications résidentielles commerciales ou haut de gamme. Le système de distribution d'eau à grand volume vous donne jusqu'à 40 gallons d'eau par minute.
Hauteur : 10'7" hors tout, 7'6" au siège
Limite de poids : 325 lb
Les enfants de moins de 48 pouces doivent être surveillés en tout temps lors de l'utilisation de ce toboggan.
Spécifications techniques
Réference unique.577-022
Famille de produitsAthletic, Recreational, and Therapeutic Equipment