Publier vos produits
Vertigo Alterna - roofing slate
Vertigo Alterna - roofing slate
Vertigo Alterna - roofing slate
Vertigo Alterna - roofing slate
Vertigo Alterna - roofing slate
Vertigo Alterna - roofing slate
Vertigo Alterna - roofing slate
Vertigo Alterna - roofing slate
Vertigo Alterna - roofing slate
    Cedral

    Vertigo Alterna - roofing slate

    Vertigo Alterna est une ardoise rectangulaire en fibres-ciment, avec bords droits et surface lisse, proposée au format 60x30 cm. Disponible en quatre coloris — blanc, brun foncé, gris léger et rouge tuile — elle s’adapte aux projets de façade et de toiture à l’esthétique moderne et épurée.

    Sa régularité dimensionnelle facilite la pose, tandis que sa résistance aux intempéries assure une protection durable dans le temps. Conçue pour répondre aux attentes des professionnels, Vertigo Alterna garantit performance, stabilité et qualité de finition sur chantiers neufs ou en rénovation.

    La palette de couleurs permet aux prescripteurs et maîtres d’œuvre de signer leurs réalisations par une identité architecturale forte et personnalisée.

    Spécification
    • Les ardoises Vertigo Alterna peuvent se poser aussi bien en couverture qu’en bardage rapporté ventilé.

      Pour la couverture, les ardoises Vertigo Alterna se posent conformément aux règles de l’art en vigueur en France métropolitaine. Se reporter au NF DTU 40.13 « Couverture en ardoises fibres-ciment ». Pour une pose à pureau horizontal, l’ardoise Vertigo Alterna se pose conformément au DTA 5.1/18-2564_ Version en vigueur.

      En bardage rapporté ventilé, les ardoises se posent conformément aux règles de l’art en vigueur en France métropolitaine. Se reporter au NF DTU 45.4 partie P 1-1-5 « Isolation thermique par l’extérieur en bardage rapporté avec lame d’air ventilée », hors pose à cassette qui devra faire l’objet d’une demande au Service Technique.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.couv-vertigo-alterna
    • Famille de produitsRoof
    • Groupe de produitsRoof slates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)4
    En rapport
    • Matériel principalFibre ciment
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.62
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Steep Slope Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 19 11
    • Titre OmniClassRoof Slates