Publier vos produits
CELENIT NB
CELENIT NB
    CELENIT

    CELENIT NB

    Traduit par Google,
    Panneau d'isolation thermique et acoustique, composé de laine de bois de sapin minéralisée liée avec du ciment Portland blanc. La laine de bois a une largeur de 3 mm. Il est conforme aux normes EN 13168 et EN 13964. Les panneaux sont certifiés par ANAB-ICEA et natureplus pour l'éco-compatibilité des matériaux et du processus de fabrication. CELENIT NB est certifié PEFC™. Également disponible avec la certification FSC®.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.celenit-nb
    • Famille de produitsACOUSTIC | DESIGN, wood wool boards for sound-absorbing coverings
    • Groupe de produitsCELENIT ACOUSTIC product range, wood wool board
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Nom UNSPSCAcoustical insulation
    • Code UNSPSC30141601
    • Code Uniclass 2015Ss_25_45_02
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Panel Ceilings
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES