Publier vos produits
Panneau d'accès avec retrait sans cadre extérieur
Panneau d'accès avec retrait sans cadre extérieur
    Cendrex

    Panneau d'accès avec retrait sans cadre extérieur

    Découvrez le panneau d’accès avec retrait sans cadre extérieur AHA de Cendrex, une solution conçue pour répondre aux normes exigeantes des projets architecturaux et d'ingénierie d'aujourd'hui. Notre porte d'accès change la donne dans l'industrie, grâce à son panneau encastrée de 5/8 po qui permet une intégration parfaite avec la céramique, les carreaux acoustiques ou tout autre matériau. Cette caractéristique assure une finition esthétique dans les différents environnements commerciales ou résidentiels, ce qui en fait un premier choix pour les professionnels.

    Les entrepreneurs, architectes, ingénieurs et professionnels du secteur choisissent notre modèle AHA pour sa polyvalence incomparable et ses capacités d'intégration discrètes.

    Idéalement adapté aux environnements commerciaux et résidentiels, en particulier aux salles de bains, ainsi qu'aux pièces spécialisées comme les salles de cinéma et les studios d'enregistrement, elle offre un contrôle d’accès discret et efficace aux équipements, tout en préservant l’intégrité esthétique de votre conception.

    Caractéristiques clés

    • Intégration parfaite : Une porte encastrée de 5/8" pouce pour un alignement parfait avec divers matériaux de surface.
    • Construction durable : Fabriquée en acier laminé à froid, garantissant durabilité et longévité.
    • Mécanisme de verrouillage : Équipée d'un verrou à clé allen à tête hexagonale pour une fermeture sécurisée.

      Détails techniques

      • Installation : Convient pour une installation aussi bien sur les murs que sur les plafonds.
      • Matériau : Construit en acier laminé à froid de calibre 16.
      • Mécanisme de verrouillage : Sécurité assurée avec une clé allen à tête hexagonale. Nécessite une clé allen standard pour ouvrir la porte d'accès.
      • Penture : Équipée d'une penture piano de type continue. Emplacement charnières: Elles se situent sur la deuxième dimension (hauteur).
      • Cadre extérieur : Conçu sans cadre extérieur pour une intégration élégante.
      • Cadre intérieur : Cadre de 1 5/8 po de profondeur, fait en acier laminé à froid.
      • Ouverture dans le mur : Dimensions de la porte + ¼ po ou + 6mm.
      • Fini : Apprêt en poudre blanche de haute qualité.
      • Emballage : Emballé individuellement, 1 porte par boîte.

        Toutes les dimensions et options que vous souhaitez en 5 jours! Choisissez parmi plus de 100 modèles de panneaux d'accès et 30 options supplémentaires pour des solutions de panneaux d’accès personnalisées, le tout livré dans les délais les plus courts de l'industrie.

        Prêt à rehausser vos projets avec notre panneau d’accès avec retrait sans cadre extérieur AHA? Téléchargez notre catalogue dès maintenant pour explorer notre gamme complète de produits et découvrir la solution parfaite pour votre prochain projet.

        Cendrex, leader dans la fabrication de portes sur mesure et de dimensions personnalisées depuis 1985, s'engage à fournir des panneaux d'accès homologués et non homologués de haute qualité dans les délais les plus courts de l'industrie. Notre engagement envers l’excellence et la personnalisation fait de nous le choix incontournable pour les professionnels à la recherche de solutions fiables et élégantes.

        CENDREX

        1-800-479-1489

        info@cendrex.com

        cendrex.com

        Spécification
          • Matériau

            Acier laminé à froid de calibre 16.

          • Penture

            Penture piano de type continue. Emplacement charnières: Elles se situent sur la deuxième dimension (hauteur).

          • Mécanisme de verrouillage

            Clé allen à tête hexagonale. Nécessite une clé allen standard pour ouvrir la porte d'accès.

          • Cadre extérieur

            Aucun cadre extérieur.

          • Cadre intérieur

            1 5/8 po de profondeur, fait en acier laminé à froid.

          • Ouverture dans le mur

            Dimensions de la porte + ¼ po ou + 6mm.

          • Fini

            Apprêt en poudre blanche de haute qualité.

          • Emballage

            Emballé individuellement, 1 porte par boîte.

        Spécifications techniques
        • Réference unique.cendrex-aha
        • Famille de produitsAccess Doors
        • Groupe de produitsRecessed
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2013-12-09
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Conçu enCanada
        • Fabriqué enCanada
        Classification
        • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
        • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
        • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
        • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
        • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
        • Numéro OmniClass23-17 11 27
        • Titre OmniClassAccess Doors