Publier vos produits
Panneau d’accès amovible pour grandes ouvertures 20G
Panneau d’accès amovible pour grandes ouvertures 20G
    Cendrex

    Panneau d’accès amovible pour grandes ouvertures 20G

    Le panneau d’accès AHU amovible renforcé avec cadre apparent est conçu pour les ouvertures HVAC surdimensionnées nécessitant une stabilité structurelle maximale et une performance anti-affaissement. Pensé pour les très grandes ouvertures murales et plafonnières, le modèle AHU combine une structure solide et renforcée avec un panneau amovible afin d’assurer une manipulation sécuritaire et une fiabilité à long terme.

    Les entrepreneurs, architectes, ingénieurs et professionnels du secteur privilégient ce panneau d’accès en raison de sa construction renforcée anti-affaissement, spécialement développée pour de très grandes dimensions allant jusqu’à 96 po × 96 po, tout en demeurant entièrement amovible pour un entretien efficace.

    Caractéristiques clés

    • Structure renforcée pour les ouvertures HVAC surdimensionnées et à usage intensif
    • Solution anti-affaissement pour les panneaux de grand format
    • Panneau amovible offrant un accès complet et dégagé pour l’entretien
    • Nombre réduit de points de verrouillage afin de faciliter la manipulation des grandes dimensions
    • Système de charnières à goupille assurant un alignement précis et une performance durable
    • Construction à double pli pour une rigidité accrue

      Applications du produit

      • Points d’accès HVAC surdimensionnés
      • Salles mécaniques et corridors de service
      • Bâtiments commerciaux et institutionnels
      • Ouvertures murales et plafonnières pour l’entretien

      Détails techniques

      • Installation : Convient pour l'installation sur les murs et les plafonds.
      • Matériau : Porte fabriqué en acier laminé à froid de calibre 20.
      • Mécanisme de verrouillage : Dispose d'un barillet opéré par tournevis.
      • Penture : Comprend une goupille à ressort dissimulées. Emplacement charnières: Elles se situent sur la deuxième dimension (hauteur).
      • Cadre extérieur : Conçu avec un cadre apparent de 1 po.
      • Cadre intérieur : Cadre de 2 po de profondeur, fait en acier laminé à froid.
      • Ouverture dans le mur : Dimensions de la porte + ¼ po ou + 6mm.
      • Fini : Apprêt en poudre blanche de haute qualité.
      • Emballage : Emballé individuellement, 1 porte par boîte.
      • Dimensions : Jusqu’à 96 po × 96 po (surface maximale de 2 880 po²)

      Toutes les dimensions et options que vous souhaitez en 5 jours ! Choisissez parmi plus de 100 modèles de panneaux d’accès et 30 options additionnelles pour des solutions personnalisées, toutes livrées avec le délai le plus court de l’industrie. Une large gamme de panneaux d’accès standards est également en stock et prête à être expédiée dès le lendemain.

      Téléchargez notre catalogue pour découvrir les dimensions, options et configurations disponibles.

      Cendrex est un fabricant de premier plan spécialisé dans la conception de portes sur mesure et de dimensions hors normes, offrant des panneaux d’accès homologués et non homologués depuis 1985, avec les délais de livraison les plus courts de l’industrie.


      CENDREX

      1-800-479-1489

      info@cendrex.com

      cendrex.com

      Spécification
        • Matériau

          Porte en acier laminé à froid de calibre 20 et cadre de calibre 16.

        • Penture

          Goupille à ressort dissimulées. Emplacement charnières: Elles se situent sur la deuxième dimension (hauteur).

        • Mécanisme de verrouillage

          Barillet opéré par tournevis.

        • Cadre extérieur

          Cadre apparent de 1 po.

        • Cadre intérieur

          2 po de profondeur, fait en acier laminé à froid.

        • Ouverture dans le mur

          Dimensions de la porte + ¼ po ou + 6mm.

        • Fini

          Apprêt en poudre blanche de haute qualité.

        • Emballage

          Emballé individuellement, 1 porte par boîte.

        • Dimensions
          Jusqu’à 96 po × 96 po (surface maximale de 2 880 po²).
      Spécifications techniques
      • Réference unique.cendrex-ahu
      • Famille de produitsAccess Doors
      • Groupe de produitsSpecial Application
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-01-20
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)1219
      • Largeur (mm)1219
      En rapport
      • Matériel principalAcier
      • Matériel secondaireAcier
      • Conçu enCanada
      • Fabriqué enCanada
      • Poids net (Kg)19.5
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
      • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
      • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
      • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
      • Numéro OmniClass23-17 11 27
      • Titre OmniClassAccess Doors