Publier vos produits
Cabinet multifonctionnel avec charnière pantographe
Cabinet multifonctionnel avec charnière pantographe
Cabinet multifonctionnel avec charnière pantographe
    Cendrex

    Cabinet multifonctionnel avec charnière pantographe

    Découvrez la praticité et les fonctionnalités de protection de nos cabinets multifonctionnels BTA-BTV avec cadre dissimulé de Cendrex. Les cabinets multifonctionnels BTA-BTV sont disponibles dans différentes tailles, pratique pour camoufler tout type de robinet, soupape, clapet ou valve, qui fait saillie hors du mur fini et nécessite la protection d’un boîtier fermé. Le modèle BTV est doté d'une fenêtre en plexiglas pour une fonctionnalité accrue et un attrait visuel.

    Les entrepreneurs, architectes, ingénieurs et professionnels de l'industrie choisissent régulièrement nos modèles BTA-BTV pour leurs fonctionnalités de protection et leur praticité.

    Conçus et adaptés pour protéger les robinets, les vannes et les conduits d'eau dans les installations de production alimentaire, les usines de transformation alimentaire, les installations de traitement de l'eau et les hôpitaux, assurant la protection de l'équipement, la conformité aux normes et le maintien de la qualité de l'eau.

    Caractéristiques clés

    • Conception pratique : Le panneau d’accès biseauté est à la fois fonctionnel et esthétique.
    • Penture : Équipée avec une penture dissimulée exclusive de type pantographe à double bras.
    • Protection optimale: Permet de protéger tout type de robinet, soupape, clapet, valve ou conduits d’eau.

    Détails techniques

    • Installation : Convient pour les installations murales et de plafond.
    • Matériau : Fabriqué en acier inoxydable de calibre 16.
    • Mécanisme de verrouillage : Dispose d'un loquet à tournevis en acier laminé à froid.
    • Penture : Équipé d'une penture dissimulée de type pantographe à double bras. Emplacement charnières: Elles se situent sur la deuxième dimension (hauteur).
    • Cadre extérieur : Cadre apparent de 7/8 po.
    • Cadre intérieur : Cadre de 4 po de profondeur, fait en acier laminé.
    • Ouverture dans le mur : Dimensions de la porte + ½ po ou + 12.7mm.
    • Fini : Apprêt en poudre blanche de haute qualité.
    • Emballage : Emballé individuellement, 1 porte par boîte.
    • Profondeur : 4 po ou 6 po.
    • Fenêtre : Plexiglas de 1/8 po pour le modèle BTV.

    Toutes les dimensions et options que vous souhaitez en 5 et 15 jours pour les modèles BTA et BTV! Choisissez parmi plus de 100 modèles de panneaux d'accès et 30 options supplémentaires pour des solutions de panneaux d’accès personnalisées, le tout livré dans les délais les plus courts de l'industrie.

    Prêt à rehausser vos projets avec nos cabinets multifonctionnels avec cadre dissimulé BTA-BTV? Téléchargez notre catalogue dès maintenant pour explorer notre gamme complète de produits et découvrir la solution parfaite pour votre prochain projet.

    Cendrex, leader dans la fabrication de portes sur mesure et de dimensions personnalisées depuis 1985, s'engage à fournir des panneaux d'accès homologués et non homologués de haute qualité dans les délais les plus courts de l'industrie. Notre engagement envers l’excellence et la personnalisation fait de nous le choix incontournable pour les professionnels à la recherche de solutions fiables et élégantes.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Spécification
      • Matériau

        Acier laminé à froid de calibre 16.

      • Penture

        Penture dissimulée de type pantographe à double bras. Emplacement pentures: Elles se situent sur la deuxième dimension (hauteur).

      • Mécanisme de verrouillage

        Loquet à tournevis en acier laminé à froid.

      • Cadre extérieur

        Cadre apparent de 7/8 po.

      • Cadre intérieur

        4 po de profondeur, fait en acier laminé.

      • Ouverture dans le mur

        Dimensions de la porte + ½ po ou + 12.7mm.

      • Fini

        Apprêt en poudre blanche de haute qualité.

      • Emballage

        Emballé individuellement, 1 porte par boîte.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cendrex-bta-btv
    • Famille de produitsAccess Doors
    • Groupe de produitsSpecial Application
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-12-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors