Publier vos produits
Panneau d'accès pour section de grenier cadre apparent
Panneau d'accès pour section de grenier cadre apparent
    Cendrex

    Panneau d'accès pour section de grenier cadre apparent

    Améliorez vos projets architecturaux avec le panneau d'accès pour section de grenier avec cadre apparent DRD de Cendrex. Cette porte d'accès est conçue pour permettre le passage entre les sections du comble tout en évitant les refoulements d’une section à l’autre. La porte, s'ouvrant des deux côtés, est équipée d'un mécanisme de verrouillage et de fermeture automatique, offrant un accès pratique au grenier et empêchant le reflux entre les sections installées horizontalement.

    Les entrepreneurs, architectes, ingénieurs et professionnels de l'industrie choisissent notre modèle DRD pour sa praticité et son efficacité dans les passages entre les sections de grenier.

    Idéal pour les salles de concert ou les complexes sportifs, les maisons multifamiliales résidentielles et les toits en pente, offrant un accès pratique au grenier tout en empêchant les refoulements entre les sections.

    Caractéristiques clés

    • Prévention des courants d'air : Conçu spécifiquement pour empêcher les contre-courants entre les sections du grenier, assurant une gestion efficace de l'écoulement de l'air.
    • Ouverture des deux côtés : Équipé d'une porte qui s'ouvre des deux côtés, offrant facilité d'accès et commodité.
    • Mécanisme de verrouillage automatique : Doté d'un verrouillage automatique à enclenchement à clé et d'un verrouillage à enclenchement à anneau pour une fermeture sécurisée.

    Détails techniques

    • Installation : Convient pour l'installation sur les murs et les plafonds dans diverses applications de grenier.
    • Matériau : Construit en acier laminé à froid de calibre 16.
    • Mécanisme de verrouillage : Doté d'un loquet à enclenchement automatique avec clé-outil et serrure à anneau incluses.
    • Penture : Comprend une penture piano de type continue. Emplacement charnières: elles se situent sur la deuxième dimension (hauteur).
    • Cadre extérieur : Équipée d’un cadre apparent de 1 po.
    • Cadre intérieur : Cadre de 2½ po de profondeur, fait en acier laminé à froid.
    • Ouverture dans le mur : Dimensions de la porte + ¼ po ou + 6mm.
    • Fini : Apprêt en poudre blanche de haute qualité.
    • Emballage : Emballé individuellement, 1 porte par boîte.

    Toutes les dimensions et options que vous souhaitez en 5 jours! Choisissez parmi plus de 100 modèles de panneaux d'accès et 30 options supplémentaires pour des solutions de panneaux d’accès personnalisées, le tout livré dans les délais les plus courts de l'industrie.

    Prêt à rehausser vos projets avec notre panneau d'accès pour section de grenier avec cadre apparent DRD? Téléchargez notre catalogue dès maintenant pour explorer notre gamme complète de produits et découvrir la solution parfaite pour votre prochain projet.

    Cendrex, leader dans la fabrication de portes sur mesure et de dimensions personnalisées depuis 1985, s'engage à fournir des panneaux d'accès homologués et non homologués de haute qualité dans les délais les plus courts de l'industrie. Notre engagement envers l’excellence et la personnalisation fait de nous le choix incontournable pour les professionnels à la recherche de solutions fiables et élégantes.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Spécification
      • Matériau

        Acier laminé à froid de calibre 16.

      • Penture

        Penture piano de type continue. Emplacement charnières: Elles se situent sur la deuxième dimension (hauteur).

      • Mécanisme de verrouillage

        Loquet à enclenchement automatique avec clé-outil et serrure à anneau incluses.

      • Cadre extérieur

        Cadre apparent de 1 po.

      • Cadre intérieur

        2½ po de profondeur, fait en acier laminé à froid.

      • Ouverture dans le mur

        Dimensions de la porte + ¼ po ou + 6mm.

      • Fini

        Apprêt en poudre blanche de haute qualité.

      • Emballage

        Emballé individuellement, 1 porte par boîte.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cendrex-drd
    • Famille de produitsAccess Doors
    • Groupe de produitsSpecial Application
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-12-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors