Publier vos produits
Panneau d'accès à sécurité moyenne avec cadre apparent
Panneau d'accès à sécurité moyenne avec cadre apparent
    Cendrex

    Panneau d'accès à sécurité moyenne avec cadre apparent

    Assurez la sécurité de vos environnements avec le panneau d'accès à usage universel, à sécurité moyenne et cadre apparent MDS de Cendrex. Cette porte est renforcée par une construction en acier plus épaisse, sa penture piano continue et sa serrure avec cylindre procurent une sécurité et une durabilité accrue. Le modèle MDS est spécifiquement conçu pour un renforcement supplémentaire, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements nécessitant une sécurité de niveau moyenne.

    Les entrepreneurs, architectes, ingénieurs et professionnels de l'industrie choisissent notre modèle MDS pour sa durabilité et ses caractéristiques de sécurité.

    Idéal pour une utilisation dans les prisons, les hôpitaux psychiatriques (uniquement au plafond), les postes de police et autres installations où la sécurité de niveau moyen est essentielle, la porte d'accès MDS offre une sécurité fiable sans compromettre l'accessibilité à vos équipements.

    Caractéristiques clés

    • Construction renforcée : Fabriqué en acier satiné de calibre 14 pour une solidité accrue.
    • Mécanisme de verrouillage : Doté d'un loquet à cylindre actionné par clé pour des mécanismes de verrouillage de sécurité moyenne.
    • Sécurité : Cette porte d'accès est un choix fiable lorsque plus de sécurité est nécessaire.

    Détails techniques

    • Installation : Convient pour l'installation sur les murs et les plafonds.
    • Matériau : Fabriqué en acier satiné de calibre 14.
    • Mécanisme de verrouillage : Dispose d'un barillet à clé avec 2 clés par serrure.
    • Penture : Comprend une penture continue de type piano. Emplacement charnières: Elles se situent sur la deuxième dimension (hauteur).
    • Cadre extérieur : Conçu avec un cadre apparent de 1 po.
    • Cadre intérieur : Cadre de 1½ po de profondeur, fait en acier satiné.
    • Ouverture dans le mur : Dimensions de la porte + ¼ po ou + 6mm.
    • Fini : Apprêt en poudre blanche de haute qualité.
    • Emballage : Emballé individuellement, 1 porte par boîte.

    Toutes les dimensions et options que vous souhaitez en 5 jours! Choisissez parmi plus de 100 modèles de panneaux d'accès et 30 options supplémentaires pour des solutions de panneaux d’accès personnalisées, le tout livré dans les délais les plus courts de l'industrie.

    Prêt à rehausser vos projets avec notre panneau d'accès à usage universel, à sécurité moyenne et cadre apparent MDS? Téléchargez notre catalogue dès maintenant pour explorer notre gamme complète de produits et découvrir la solution parfaite pour votre prochain projet.

    Cendrex, leader dans la fabrication de portes sur mesure et de dimensions personnalisées depuis 1985, s'engage à fournir des panneaux d'accès homologués et non homologués de haute qualité dans les délais les plus courts de l'industrie. Notre engagement envers l’excellence et la personnalisation fait de nous le choix incontournable pour les professionnels à la recherche de solutions fiables et élégantes.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Spécification
      • Matériau

        Acier satiné de calibre 14.

      • Penture

        Penture continue de type piano. Emplacement charnières: Elles se situent sur la deuxième dimension (hauteur).

      • Mécanisme de verrouillage

        Barillet à clé avec 2 clés par serrure.

      • Cadre extérieur

        Cadre apparent de 1 po.

      • Cadre intérieur

        1½ po de profondeur, fait en acier satiné.

      • Ouverture dans le mur

        Dimensions de la porte + ¼ po ou + 6mm.

      • Fini

        Apprêt en poudre blanche de haute qualité.

      • Emballage

        Emballé individuellement, 1 porte par boîte.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cendrex-mds
    • Famille de produitsAccess Doors
    • Groupe de produitsSecurity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-12-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès