Publier vos produits
Panneau d'accès isolé en aluminium avec cadre apparent
Panneau d'accès isolé en aluminium avec cadre apparent
Panneau d'accès isolé en aluminium avec cadre apparent
    Cendrex

    Panneau d'accès isolé en aluminium avec cadre apparent

    Découvrez un nouveau standard de durabilité et d'isolation avec le panneau d'accès à usage universel isolé en aluminium, avec cadre apparent PAL de Cendrex. Construit en aluminium durable et équipé d'un joint en néoprène et d'une isolation en fibre de verre de 1 pouce, cette porte d'accès réduit efficacement le bruit et le transfert d'air entre les cloisons. Le modèle PAL est conçu pour être durable et résistant à la corrosion et à l'humidité.

    Les entrepreneurs, architectes, ingénieurs et professionnels de l'industrie choisissent régulièrement notre porte d'accès PAL pour sa construction robuste, sa résistance à la corrosion et sa capacité à minimiser les échanges d'air entre les environnements.

    Idéal pour une utilisation dans des chambres froides ou des congélateurs, des piscines, des vestiaires et d'autres environnements où l'isolation, la réduction du bruit et du transfert d'air sont essentielles.

    Caractéristiques clés

    • Isolation supérieure : Doté d'une isolation en fibre de verre de 1" et d'un joint néoprène pour réduire le bruit et le transfert d'air entre les cloisons.
    • Construction durable : Fabriqué en tôle d’aluminium robuste pour la durabilité et la résistance à la corrosion.
    • Restreint les pertes d'eau : Contribue à réduire ou à restreindre les pertes d'eau entre les environnements.

    Détails techniques

    • Installation : Convient pour l'installation sur les murs et les plafonds.
    • Matériau : Fabriqué avec des tôles d'aluminium de 0,064 po d'épaisseur.
    • Mécanisme de verrouillage : Dispose d'un barillet à clé avec 2 clés par serrure.
    • Penture : Comprend une penture piano de type continue en aluminium. Emplacement charnières: Elles se situent sur la deuxième dimension (hauteur).
    • Cadre extérieur : Conçu avec un cadre apparent de 1 po.
    • Cadre intérieur : Cadre de 2½ po de profondeur, fait en aluminium.
    • Ouverture dans le mur : Dimensions de la porte + ¼ po ou + 6mm.
    • Isolation : 1 po de laine de fibre de verre.
    • Joint d’étanchéité : Néoprène autour du périmètre du cadre de porte.
    • Fini : Apprêt en poudre blanche de haute qualité.
    • Emballage : Emballé individuellement, 1 porte par boîte.

    Toutes les dimensions et options que vous souhaitez en 5 jours! Choisissez parmi plus de 100 modèles de panneaux d'accès et 30 options supplémentaires pour des solutions de panneaux d’accès personnalisées, le tout livré dans les délais les plus courts de l'industrie.

    Prêt à rehausser vos projets avec notre panneau d'accès à usage universel isolé en aluminium, avec cadre apparent PAL? Téléchargez notre catalogue dès maintenant pour explorer notre gamme complète de produits et découvrir la solution parfaite pour votre prochain projet.

    Cendrex, leader dans la fabrication de portes sur mesure et de dimensions personnalisées depuis 1985, s'engage à fournir des panneaux d'accès homologués et non homologués de haute qualité dans les délais les plus courts de l'industrie. Notre engagement envers l’excellence et la personnalisation fait de nous le choix incontournable pour les professionnels à la recherche de solutions fiables et élégantes.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Spécification
      • Matériau

        Tôle d'aluminium de 0,064 po d'épaisseur.

      • Penture

        Penture piano de type continue en aluminium. Emplacement charnières: Elles se situent sur la deuxième dimension (hauteur).

      • Mécanisme de verrouillage

        Barillet à clé avec deux clés par serrure.

      • Cadre extérieur

        Cadre apparent de 1 po.

      • Cadre inférieur

        2½ po de profondeur, fait en aluminium.

      • Ouverture dans le mur

        Dimensions de la porte + ¼ po ou + 6mm.

      • Isolation

        1 po de laine de fibre de verre.

      • Joint d'étanchéité

        Néoprène au pourtour du cadre.

      • Fini

        Apprêt en poudre blanche de haute qualité.

      • Emballage

        Emballé individuellement, 1 porte par boîte.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cendrex-pal
    • Famille de produitsAccess Doors
    • Groupe de produitsSpecial Application
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-12-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors