Publier vos produits
Porte d'accès non isolé homologué contre le feu, pour gypse
Porte d'accès non isolé homologué contre le feu, pour gypse
Porte d'accès non isolé homologué contre le feu, pour gypse
    Cendrex

    Porte d'accès non isolé homologué contre le feu, pour gypse

    Restez conforme aux normes de sécurité incendie en utilisant le panneau d'accès non isolé homologué contre le feu avec cadre perforé pour gypse PFN-GYP de Cendrex. Cette porte d'accès est la solution pour limiter la propagation du feu sans besoin d'isolation thermique supplémentaire. Parfaite pour les murs coupe-feu, ce modèle est conçu pour recevoir un panneau de gypse qui se fond parfaitement avec tout type de décor. La bride du cordon de cloison sèche n'est pas exposée une fois que le composé de cloison sèche est appliqué.

    Les entrepreneurs, architectes, ingénieurs et professionnels de l'industrie choisissent régulièrement notre modèle PFN-GYP pour ses caractéristiques coupe-feu et sa grande durabilité.

    Idéal pour les surfaces telles que les murs en cloison sèche dans les couloirs d'évacuation dans les bâtiments publics et les zones de stockage dans les entrepôts, ce panneau d'accès limite la propagation du feu sans nécessiter d'isolation thermique supplémentaire, tout en préservant l'intégrité esthétique de votre conception.

    Caractéristiques clés

    • Déverrouillage par l’intérieur : Toutes les portes de plus de 12" x 12" sont équipées de la fonctionnalité d’ouverture du panneau par l’intérieur pour plus de commodité et d'accessibilité.
    • Non isolé : Panneau d’accès non isolé homologué contre le feu qui peut être utilisé sur des murs coupe-feu.
    • Limitation de la propagation du feu : Conçu pour limiter la propagation du feu.

    Détails techniques

    • Installation : Convient pour l'installation sur les murs seulement.
    • Matériau : Fabriqué en acier laminé à froid de calibre 16.
    • Mécanisme de verrouillage : Dispose d'un loquet à enclenchement automatique avec clé-outil et serrure à anneau incluses.
    • Penture : Comprend une penture piano de type continue. Emplacement charnières: Elles se situent sur la deuxième dimension (hauteur).
    • Cadre extérieur : Cadre perforé pour gypse de 1 ⅛ po fait en acier satiné de calibre 22.
    • Cadre intérieur : Cadre de 2½ po de profondeur, fait en acier laminé à froid.
    • Ouverture dans le mur : Dimensions de la porte + ¼ po ou + 6mm.
    • Ouvre-porte intérieur : Mécanismes permettant l'ouverture des panneaux de l'intérieur, standard pour toutes les portes homologuées contre le feu de plus de 12 po X 12 po.
    • Fini : Apprêt en poudre blanche de haute qualité.
    • Emballage : Emballé individuellement, 1 porte par boîte.

    Les portes d'accès coupe-feu, pour utilisation verticale, sont soumises aux conditions suivantes:

    • Certifications : UL 10B (2008) (R2020), NFPA 252 (2022), CAN/ULC S104 (2015) (R2020).
    • Homologation : 3 heures pression neutre/négative.
    • Dimension maximale : 48 po x 48 po (1219 mm x 1219 mm) ou 2304 pc², plus ou moins 3 po (76mm) de tolérance en hauteur et en largeur à la condition que la surface maximale ne dépasse pas 2304 pc².
    • Élévation de température : Aucune homologation obtenue.

    Toutes les dimensions et options que vous souhaitez en 5 jours! Choisissez parmi plus de 100 modèles de panneaux d'accès et 30 options supplémentaires pour des solutions de panneaux d’accès personnalisées, le tout livré dans les délais les plus courts de l'industrie.

    Prêt à rehausser vos projets avec notre panneau d'accès non isolé homologué contre le feu avec cadre perforé pour gypse PFN-GYP? Téléchargez notre catalogue dès maintenant pour explorer notre gamme complète de produits et découvrir la solution parfaite pour votre prochain projet.

    Cendrex, leader dans la fabrication de portes sur mesure et de dimensions personnalisées depuis 1985, s'engage à fournir des panneaux d'accès homologués et non homologués de haute qualité dans les délais les plus courts de l'industrie. Notre engagement envers l’excellence et la personnalisation fait de nous le choix incontournable pour les professionnels à la recherche de solutions fiables et élégantes.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Spécification
      • Matériau

        Acier laminé à froid de calibre 16.

      • Penture

        Penture piano de type continue. Emplacement charnières: Elles se situent sur la deuxième dimension (hauteur).

      • Mécanisme de verrouillage

        Loquet à enclenchement automatique avec clé-outil et serrure à anneau incluses.

      • Cadre extérieur

        Cadre perforé pour gypse de 1 ⅛ po fait en acier satiné de calibre 22.

      • Cadre intérieur

        2½ po de profondeur, fait en acier laminé à froid.

      • Ouverture dans le mur

        Dimensions de la porte + ¼ po ou + 6mm.

      • Ouvre-porte intérieur

        Mécanismes permettant l'ouverture des panneaux de l'intérieur, standard pour toutes les portes homologuées contre le feu de plus de 12 po X 12 po.

      • Fini

        Apprêt en poudre blanche de haute qualité.

      • Emballage

        Emballé individuellement, 1 porte par boîte.

      • Les portes d'accès coupe-feu, pour utilisation verticale, sont soumises aux conditions suivantes:
        • Installation murale

          Portes d'accès homologuées, installées à la verticale:

        • Certifications

          UL 10B (2008) (R2020), NFPA 252 (2022), CAN/ULC S104 (2015) (R2020).

        • Homologation

          3 heures pression neutre/négative.

        • Dimension maximale

          48 po x 48 po (1219 mm x 1219 mm) ou 2304 pc², plus ou moins 3 po (76mm) de tolérance en hauteur et en largeur à la condition que la surface maximale ne dépasse pas 2304 pc².

        • Élévation de température
        • Aucune homologation obtenue.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cendrex-pfn-gyp
    • Famille de produitsAccess Doors
    • Groupe de produitsFire Rated
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-12-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors