Publier vos produits
Porte d'accès isolé homologué contre le feu à ouverture ascendante
Porte d'accès isolé homologué contre le feu à ouverture ascendante
    Cendrex

    Porte d'accès isolé homologué contre le feu à ouverture ascendante

    Trouvez la solution idéale pour limiter la propagation du feu tout en offrant un accès facile dans les plafonds coupe-feu avec le panneau d'accès isolé homologué contre le feu à ouverture ascendante avec cadre apparent PFU de Cendrex. Cette porte d'accès est dotée d'une construction robuste avec une porte en acier galvanisé calibre 20 et un cadre en acier laminé à froid calibre 16. Elle est équipée d'un loquet à enclenchement automatique à tête hexagonale et d'un loquet à enclenchement automatique avec clé/outil, ainsi qu’une isolation en laine minérale coupe-feu de 2 pouces pour une isolation accrue. Adaptée aux plafonds uniquement, ce modèle assure un contrôle d'accès sécurisé dans les différents environnements commerciaux et industriels.

    Les entrepreneurs, architectes, ingénieurs et professionnels de l'industrie choisissent régulièrement notre modèle PFU pour ses caractéristiques coupe-feu et sa grande durabilité.

    Idéal pour les salles de serveur des bâtiments commerciaux, les zones de stockage d'équipements médicaux dans les hôpitaux, les salles de classe, les bibliothèques scolaires, les salles informatiques ou de serveurs, cette porte d'accès garantit un accès sécurisé dans des environnements homologués contre le feu.

    Caractéristiques clés

    • Isolation: Isolation en laine minérale coupe-feu de 2 pouces pour une protection incendie supplémentaire.
    • Conception à ouverture vers le haut: S'ouvre vers le haut, mais ne dépasse pas 89 degrés, retombant en position verrouillée par gravité.
    • Limitation de la propagation du feu : Conçu pour limiter la propagation du feu.

    Détails techniques

    • Installation : Convient pour l'installation sur les plafonds seulement.
    • Matériau : Fabriqué en acier satiné de calibre 20 pour la porte et en acier laminé à froid de calibre 16 pour le cadre.
    • Mécanisme de verrouillage : Dispose d'un loquet à enclenchement automatique à tête hexagonale; côté extérieur et loquet à enclenchement automatique avec clé/outil; côté intérieur.
    • Penture : Comprend une penture piano de type continue. Emplacement charnières: Elles se situent sur la deuxième dimension (hauteur).
    • Cadre extérieur : Conçu avec un cadre apparent de 1 po.
    • Cadre intérieur : Cadre de 3 po de profondeur, fait en acier laminé à froid.
    • Ouverture dans le mur : Dimensions de la porte + ¼ po ou + 6mm.
    • Isolation : 2 po de laine minérale homologuée contre le feu.
    • Ouvre-porte intérieur : Mécanismes permettant l'ouverture des panneaux de l'intérieur, standard pour toutes les portes homologuées contre le feu de plus de 12 po X 12 po.
    • Fini : Apprêt en poudre blanche de haute qualité.
    • Emballage : Emballé individuellement, 1 porte par boîte.

    Les portes d'accès coupe-feu, pour utilisation verticale, sont soumises aux conditions suivantes:

    • Certifications: ASTM E119 (2020), ASTM E119 (2024), CAN/ULC S101 (2014).
    • Homologation : 3 heures pour assemblage incombustible et 1 heure pour assemblage combustible.
    • Dimension maximale : 24” x 36” (610 mm x 914 mm) (charnière et verrouillage sur le côté de 36 po), plus ou moins 3 po (76 mm) de tolérance dimensionnelle à la condition que la surface maximale ne dépasse pas 864 pc².
    • Élévation de température : Non applicable.

    Toutes les dimensions et options que vous souhaitez en 5 jours! Choisissez parmi plus de 100 modèles de panneaux d'accès et 30 options supplémentaires pour des solutions de panneaux d’accès personnalisées, le tout livré dans les délais les plus courts de l'industrie.

    Prêt à rehausser vos projets avec notre panneau d'accès isolé homologué contre le feu à ouverture ascendante et cadre apparent PFU? Téléchargez notre catalogue dès maintenant pour explorer notre gamme complète de produits et découvrir la solution parfaite pour votre prochain projet.

    Cendrex, leader dans la fabrication de portes sur mesure et de dimensions personnalisées depuis 1985, s'engage à fournir des panneaux d'accès homologués et non homologués de haute qualité dans les délais les plus courts de l'industrie. Notre engagement envers l’excellence et la personnalisation fait de nous le choix incontournable pour les professionnels à la recherche de solutions fiables et élégantes.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Spécification
      • Matériau

        Acier satiné de calibre 20 pour la porte Acier laminé à froid de calibre 16 pour le cadre.

      • Penture

        Penture piano de type continue. Emplacement charnières: Elles se situent sur la deuxième dimension (hauteur).

      • Mécanisme de verrouillage

        Loquet à enclenchement automatique à tête hexagonale; côté extérieur et loquet à enclenchement automatique avec clé/outil; côté intérieur.

      • Cadre extérieur

        Cadre apparent de 1 po.

      • Cadre intérieur

        3 po de profondeur, fait en acier laminé à froid.

      • Ouverture dans le mur

        Dimensions de la porte + ¼ po ou + 6mm.

      • Isolation

        2 po de laine minérale homologuée contre le feu.

      • Fini

        Apprêt en poudre blanche de haute qualité.

      • Emballage

        Emballé individuellement, 1 porte par boîte.

      • Les portes d'accès coupe-feu, pour utilisation verticale, sont soumises aux conditions suivantes:
        • Installation au plafond

          Portes d'accès homologuées, installées à l'horizontale:

        • Certifications

          ASTM E119 (2020), ASTM E119 (2024), CAN/ULC S101 (2014).

        • Homologation

          3 heures pour assemblage incombustible et 1 heure pour assemblage combustible.

        • Dimension maximale

          24” x 36” (610 mm x 914 mm) (charnière et verrouillage sur le côté de 36 po), plus ou moins 3 po (76 mm) de tolérance dimensionnelle à la condition que la surface maximale ne dépasse pas 864 pc².

        • Élévation de température

          Non applicable.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cendrex-pfu
    • Famille de produitsAccess Doors
    • Groupe de produitsFire Rated
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-12-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors