Publier vos produits
Panneau d'accès à haute sécurité avec cadre apparent
Panneau d'accès à haute sécurité avec cadre apparent
Panneau d'accès à haute sécurité avec cadre apparent
    Cendrex

    Panneau d'accès à haute sécurité avec cadre apparent

    Assurez une sécurité maximale dans les environnements à haut risque avec le panneau d'accès à usage universel à haute sécurité avec cadre apparent PHS de Cendrex. Cette porte d'accès en acier de calibre 10 est équipée d'une penture robuste de type carré et d'une mortaise à serrure à pêne dormant offrant une sécurité inégalée. Le modèle PHS, construit avec des matériaux renforcés pour prévenir les évasions, garantit l'accès uniquement aux personnes autorisées et est conforme pour les environnements avec des réglementations strictes. Compatible avec les principaux fabricants de cylindres à mortaise tels que Best, Corbin et Ilco.

    Les entrepreneurs, architectes, ingénieurs et professionnels de l'industrie choisissent notre modèle PHS pour sa construction robuste et ses caractéristiques de sécurité maximale.

    Idéal pour les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les postes de police et autres environnements à haute sécurité, offrant une sécurité maximale et garantissant l'accès uniquement aux personnes autorisées.

    Caractéristiques clés

    • Sécurité maximale: Doté d'une penture robuste de type carré et d'une mortaise à serrure à pêne dormant en acier laminé à froid de calibre 13.
    • Compatible avec les principaux fabricants de serrures: Les cylindres à mortaise de la plupart des fabricants dont Best, Corbin et Ilco sont compatibles.
    • Construction robuste : La porte est fabriquée en acier laminé à froid de calibre 10 et en acier laminé à chaud pour le cadre, garantissant une solidité à toute épreuve.

    Détails techniques

    • Installation : Convient pour l'installation sur les murs et plafonds.
    • Matériau : Fabriqué en acier laminé à froid de calibre 10 pour la porte et cadre fait d'angle 2 po x 2 po x 1/16 po en acier laminé à chaud.
    • Mécanisme de verrouillage : Dispose d'une mortaise à serrure à pêne dormant. Recommandé pour des applications à haute sécurité.
    • Penture : Comprend une penture extra-forte, de type carré 3 po x 3 po en acier laminé à froid de calibre 13.
    • Cadre extérieur : Conçu avec un cadre apparent de 2 po, fait en acier laminé à chaud.
    • Cadre intérieur : Cadre de 2 po de profondeur, fait en acier laminé à chaud.
    • Ouverture dans le mur : Dimensions de la porte + ¼ po ou + 6mm.
    • Fini : Apprêt en poudre blanche de haute qualité.
    • Emballage : Emballé individuellement, 1 porte par boîte.

    Toutes les dimensions et options que vous souhaitez en 5 jours! Choisissez parmi plus de 100 modèles de panneaux d'accès et 30 options supplémentaires pour des solutions de panneaux d’accès personnalisées, le tout livré dans les délais les plus courts de l'industrie.

    Prêt à rehausser vos projets avec notre panneau d'accès à usage universel à haute sécurité avec cadre apparent PHS? Téléchargez notre catalogue dès maintenant pour explorer notre gamme complète de produits et découvrir la solution parfaite pour votre prochain projet.

    Cendrex, leader dans la fabrication de portes sur mesure et de dimensions personnalisées depuis 1985, s'engage à fournir des panneaux d'accès homologués et non homologués de haute qualité dans les délais les plus courts de l'industrie. Notre engagement envers l’excellence et la personnalisation fait de nous le choix incontournable pour les professionnels à la recherche de solutions fiables et élégantes.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Spécification
      • Matériau

        Acier laminé à froid de calibre 10 pour la porte et cadre fait d'angle 2 po x 2 po x 1/16 po en acier laminé à chaud.

      • Penture

        Extra-forte, de type carré 3 po x 3 po en acier laminé à froid de calibre 13.

      • Mécanisme de verrouillage

        Mortaise à serrure à pêne dormant. Recommendé pour des applications à haute sécurité.

      • Cadre extérieur

        Cadre apparent de 2 po, fait en acier laminé à chaud.

      • Cadre intérieur

        2 po de profondeur, fait en acier laminé à chaud.

      • Ouverture dans le mur

        Dimensions de la porte + ¼ po ou + 6mm.

      • Fini

        Apprêt en poudre blanche de haute qualité.

      • Emballage

        Emballé individuellement, 1 porte par boîte.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cendrex-phs
    • Famille de produitsAccess Doors
    • Groupe de produitsSecurity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-12-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès